70-AB3L00125W04B520BM2H-00132760

132H6723

Frekvensomformare
VACON0100-3L-0012-5-FLOW+SEBJ+IP54+FL02+DPAP+DLNO+FBIE
VACON 100 FLOW
380–500 V AC, 12 A, IP54
Grafisk manöverpanel MK01
C2 Kommersiel. & industrimiljö
B Slot: 3 reläkort SBF3
C Slot: Inget tillval
D Slot: Inget tillval
Fieldbus: IndEth (ProfinetIO,EthernetIP)
Manual: Handböcker på norska
Kapsling 04
E Slot: (BJ)STO, ATEX therm
ATEX: II (2) GD
Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: VACON0100-3L-0012-5-FLOW+SEBJ+IP54+FL02+DPAP+DLNO+FBIE

Produktinformation

Bruttovikt 7 kg
Nettovikt 6 kg
Volume 0 l
EAN 5714853358267

VACON 0100

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Segment -FLOW VACON 100 FLOW
Regionskod -R00 R00 Internationell
Nätspänning -5 380–500 V AC
Strömmärkdata -0012 12 A
Installationsalternativ -DM DM Omriktarmodul
Kapsling +IP54 IP54
Manöverpanel +HMGR Grafisk manöverpanel MK01
EMC-kategori emission +EMC2 C2 Kommersiel. & industrimiljö
Common mode-filter (för DM) +P000 Inget tillval (+P000)
DUT-filter (för DM) +P000 Inget tillval (+P000)
Bromschopper +DBNO Ingen dynamisk bromsenhet
Realtidsklocka (tillval) +SRNO Inget batteri för realtidsklo.
Konfigurerbart effektområde NONE Ingen
Nätanslutningar +P000 Inga tillval (+P000)
Kabelingång +QGLM Genomföringsplåt (metr.) +IP21
Ytterligare utrustning B +Q000 Inget tillval f Qxxx_B (+Q000)
Ytterligare utrustning C +Q000 Inget ytte. tillval för Qxxx_C
Förpackning +GSCB Kartonglåda som fraktpaket
Marin konstruktion +E000 inget tillval
B-kortplats för tilläggskort +SBF3 3 reläkort SBF3
C-kortplats för tilläggskort +SC00 Inget tillval
D-kortplats för tilläggskort +SD00 Inget tillval
E-kortplats för tilläggskort +SEBJ (BJ)STO, ATEX therm
Internt FB-val +FBIE IndEth (ProfinetIO,EthernetIP)
Dokumentationsnivå +DPAP Papp.handböcker ingår (+DPAP)
Dokumentspråkval +DLNO Handböcker på norska
Språkpaket för firmware +FL02 UK, DE, DK, FI, NO, SE
Tillämpning +A0000 Ingen tillämpning
Parameterinställning +L0000 Ingen param.inställ. f. tillä.
Motorparameter standardfrekv. +LS50 50 Hz def motorfrekv.inställn.
Måttenhet på display +LSSI Internationella måttenheter
Märkningsalternativ +LPC1 inga extra etiketter
UL-godkännande +GAUL UL-godkännande (+GAUL)
Godkänd f marin miljö NONE Ingen
RCM-godkännande +GACT RCM-godkännande N16307
KC-godkännande +GAKC KC-godkännande
Ukrainskt godkännande +GAUA Ukrainskt godkännande
EAC-godkännande +GAEA EAC-godkännande
Extra strömförsörjning +C000 inget tillval (+C000)
Likströmförsörj. f. ext. enhet +C000 inget tillval (+C000)
AC-uttag för extra enheter +C000 inget tillval (+C000)
Ingångsenheter NONE ingen_
Common mode-filter (för ED) +P000 inget tillval (+P000)
DU/DT, sinusfilter (för ED) +P000 inget tillval (+P000)
Plintalternativ NONE ingen_
Utrustning för dörr +C000 inget tillval (+C000)
Skåpvärme +C000 inget tillval (+C000)
Skåpbelysning +C000 inget tillval (+C000)
Styrn. av stillest.värme,motor +C000 inget tillval (+C000)
Nödstoppsalternativ +C000 inget tillval (+C000)
Isolationsfelsgivare +C000 inget tillval (+C000)
Kablage uppifrån +C000 inget tillval (+C000)
Kylkanal, baksida +C000 inget tillval (+C000)
Skåpsockel +C000 inget tillval (+C000)
Tomt extra fack NONE Ingen
Standardiserad skåplösning NONE Ingen
Apparatskåpslösning NONE Ingen
Produktgrupp VACON VACON
Produktserie 0100 Vacon 100-serien
Fas -3L Trefas växelströmsingång
Anpassad +BM2H Vacon 100-FLOW
Huvudkrets +M000 INGEN
Firmware +F0159 Vacon0100-Flow programvara
Max. motorfrekvens NONE Ingen
Anslutningsbox +T000 INGEN
/Driftläge f. förbikopp.styrn. NONE ingen_
Förbikop. ingångstyp NONE ingen_
Förbikop. strömanslutningstyp NONE ingen_
CE-godkännande +GACE CE-godkännande (+GACE)
ATEX-godkännande NONE Ingen
Regionsspecifikt godkännande NONE Ingen
Garantitid +WT01 Garanti 12/18 månader (+WT01)
Kapslingsstorlek MR04 Kapsling 04
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Modellkod01 VACON0100-3L-0012-5
Modellkod02 -FLOW+SEBJ+IP54+FL02+DPAP+DLNO
Modellkod03 +FBIE
Beräknad nettovikt [kg] 6
Beräknad bruttovikt [kg] 7
Motoreffekt låg överbel. [kW] 5.5
Mått BxHxD [mm] netto 128 X 328 X 190
Mått BxHxD [mm] brutto 175 X 384 X 232
Mått BxHxD [mm] 128X328X190
Kontinuerlig ström (NO) [A] 12
Motoreffekt HK låg överbel. 7,5
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD
Typkod del 1 70-AB3L00125W04B520BM2H
Typkod del 2 -00132760
Lagerkod del 1 70-AB3L00125W04B520BM2H
Lagerkod del 2 -00132760
kontrollera om fullständig OK
Anläggning från Orderline D801
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Help Counter 5
Help Counter 3
Calculated Net Weight 6000
Underordn. gruppidentifiering NONE Normalkundbeställning
ECCN US 3A999.a
ECCN EU Y901

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality