132F0002
Frekvensomformare
FC-051PK37S2E20H3XXCXXXSXXX
NB: Last time buy June 30, 2026
VLT® Micro Drive FC-51
(PK37) 0,37 kW/0,50 hk Enfas
200–240 V AC (E20) IP20/Chassi
RFI-klass A1/B (kabellä.) (C1)
Utan bromschopper
Utan lokal manöverpanel
Förstärkt ytbeläggning Inget nättillval
M1-KAPSLING
Andra alternativ enligt modellkod
VLT® Micro Drive är avsedd för allmänt bruk och kan styraväxelströmsmotorer på upp till 22 kW. Det är en liten frekvensomformaremed maximal styrka och pålitlighet. VLT® Micro Drive tillverkas medmiljön i åtanke och den uppfyller kraven i RoHS-direktivet.
Obs! Beställ LCP-displayen separat som tillbehör.