Konfigurera produkt

VLT® Micro Drive

Välj grundläggande alternativ för din nya produkt

Allmänt
Obligatorisk
(FC-) Frekvensomformer
(051) VLT® Micro Drive FC 51
(2) 200 - 240 VAC
(E20) IP20
(H3) EMC filter klasse C2/C1 (kort)
(X) Uden bremsechopper
(X) Uden betjeningspanel
(C) Ekstra lakering 3C3
(X) Uden forsyningsnet option
(X) Udslagsblanketter
(X) Ingen tilpasning
(SXXX) Seneste SW version
(M1) M1-FRAME
(FC-051PK37S2E20H3XXCXXXSXXX) FC-051PK37S2E20H3XXCXXXSXXX
(FC-051PK37S2E20H3XXCXXXSXXX) FC-051PK37S2E20H3XXCXXXSXXX
(GLBL) GLOBAL (STANDARD)
(1.400) 1,4
(1.100) 1,1
(Y901) Y901
(3A999.a) 3A999.a
(B902) (B902) Fabrik DK
(F201) F201