Comsys ADF P300, 150A, 480V-TN, IP43

099H0253

P300-150/480_TCE41O--43"
Det aktiva ADF P300-filtret finns i skåp med skyddsklassificering IP32, IP43 och IP54. Utökad HMI- och multimasterfunktionalitet ing
år som standard. Kompatibel med VLT®-, VACON®- och iC7-frekvensomriktare från Danfoss.

Produktinformation

Bruttovikt 335 kg
Nettovikt 335 kg
Volym 0.558 m3
EAN 5714853433216

Options

Options Power options

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality