Visar 44 produkt(er)
Comsys ADF P300, 300A, 480V-TN, IP43
P300-300/480_TCE62O--43"
Det aktiva ADF P300-filtret finns i skåp med skyddsklassificering IP32, IP43 och IP54. Utökad HMI- och multimasterfunktionalitet ing
år som standard. Kompatibel med VLT®-, VACON®- och iC7-frekvensomriktare från Danfoss.
Comsys ADF P300, 270A, 690V-TN, IP43
P300-270/690_TCE83G--43"
Det aktiva ADF P300-filtret finns i skåp med skyddsklassificering IP32, IP43 och IP54. Utökad HMI- och multimasterfunktionalitet ing
år som standard. Kompatibel med VLT®-, VACON®- och iC7-frekvensomriktare från Danfoss.
Comsys ADF P300, 150A, 480V-TN, IP54
P300-150/480_TCE41O--54"
Det aktiva ADF P300-filtret finns i skåp med skyddsklassificering IP32, IP43 och IP54. Utökad HMI- och multimasterfunktionalitet ing
år som standard. Kompatibel med VLT®-, VACON®- och iC7-frekvensomriktare från Danfoss.
Comsys ADF P300, 300A, 480V-TN, IP54
P300-300/480_TCE62O--54"
Det aktiva ADF P300-filtret finns i skåp med skyddsklassificering IP32, IP43 och IP54. Utökad HMI- och multimasterfunktionalitet ing
år som standard. Kompatibel med VLT®-, VACON®- och iC7-frekvensomriktare från Danfoss.
Comsys ADF P100, 50A, 480V-TN, IP20
P100-50/480_T-E-----20"
Det aktiva filtret ADF P100 är ett väggmonterat övertonsfilter som finns i skyddsklassificeringarna IP20 och IP21. HMI finns som sta
ndard. Kompatibel med VLT®-, VACON®- och iC7-frekvensomriktare från Danfoss.
Comsys ADF P100, 50A, 480V-TN, IP21
P100-50/480_T-E-----21"
Det aktiva filtret ADF P100 är ett väggmonterat övertonsfilter som finns i skyddsklassificeringarna IP20 och IP21. HMI finns som sta
ndard. Kompatibel med VLT®-, VACON®- och iC7-frekvensomriktare från Danfoss.
Comsys ADF P100, 75A, 480V-TN, IP20
P100-75/480_T-E-----20"
Det aktiva filtret ADF P100 är ett väggmonterat övertonsfilter som finns i skyddsklassificeringarna IP20 och IP21. HMI finns som sta
ndard. Kompatibel med VLT®-, VACON®- och iC7-frekvensomriktare från Danfoss.
Comsys ADF P100, 75A, 480V-TN, IP21
P100-75/480_T-E-----21"
Det aktiva filtret ADF P100 är ett väggmonterat övertonsfilter som finns i skyddsklassificeringarna IP20 och IP21. HMI finns som sta
ndard. Kompatibel med VLT®-, VACON®- och iC7-frekvensomriktare från Danfoss.
Comsys ADF P100, 90A, 480V-TN, IP20
P100-90/480_T-E-----20"
Det aktiva filtret ADF P100 är ett väggmonterat övertonsfilter som finns i skyddsklassificeringarna IP20 och IP21. HMI finns som sta
ndard. Kompatibel med VLT®-, VACON®- och iC7-frekvensomriktare från Danfoss.
Comsys ADF P100, 90A, 480V-TN, IP21
P100-90/480_T-E-----21"
Det aktiva filtret ADF P100 är ett väggmonterat övertonsfilter som finns i skyddsklassificeringarna IP20 och IP21. HMI finns som sta
ndard. Kompatibel med VLT®-, VACON®- och iC7-frekvensomriktare från Danfoss.