Allmänna funktioner |
Larmfunktion Cirkulationspumpsmotionering Reglerventilsmotionering Extern överstyrningsfunktion Frysskydd Semesterprogram Master-slav-nätverk Motorskydd Fjärrkontrollsanslutning |
Antal 3-punktsutgångar för motorstyrning |
3 |
Antal givaringångar |
10 antal |
Antal komfortperioder per dag |
3 |
Antal kretsar för tappvarmvattentank |
1 |
Antal pumpar |
5 |
Antal reläutgångar |
6 |
Antal tappvarmvattenkretsar |
2 |
Antal värmekretsar |
3 |
Antalet digitala ingångar |
4 |
Applikationskälla |
Med ECL-applikationsnyckel |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
ECL COMFORT 310B/230 V |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Effektförbrukning [W] |
5 W |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Frekvens på matningsspänning [Hz] |
50 Hz |
Givarkabellängd [mm] |
200 mm |
Godkännande |
CE |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Induktiv last för reläutgång [A] |
2 A |
Inställning av värmekurva för värmekrets |
6-punkts Kurva |
Kapslingsgrad |
IP41 |
Kommunikation |
ECL 485-buss (icke-galvaniskt isolerad) M-Bus Modbus (galvaniskt isolerad) |
Lagringstemperatur [°C] [Max] |
70 °C |
Lagringstemperatur [°C] [Min] |
-40 °C |
Matningsspänning [V] AC |
230 V |
Ohmsk last för reläutgång [A] |
4 A |
Omgivande temperatur [°C] [Max] |
55 °C |
Omgivande temperatur [°C] [Min] |
0 °C |
Omgivningsfuktighet [% RH] [Max] |
65 % |
Produktgrupp |
Electronic controllers |
SCIP ID nr |
ad51fccb-924b-4843-a9b7-7e3da2fef171 |
SCIP-dokumentproduktnamn |
ECL Comfort 310 and 210 |
Sensor cable length [m] |
200 m |
Spänning för reläutgång [V] AC |
230 V |
Stand. för godkännande |
EMC-direktivet: 2004/108/EG Emission: SS-EN 61000-6-3:2007 EN 60730 Immunitet: SS-EN 61000-6-1:2007 LVD-direktivet 2006/95/EG |
Strömförsörjning [V] AC [Max] |
244 V |
Strömförsörjning [V] AC [Min] |
207 V |
Tappvarmvattenfunktioner |
Antibakteriellt program Automatisk inställning Returtemperaturens påverkan - max. begränsning |
Temperaturgivartyp |
Pt 1000, konfigurerbar ingång |
Tidsomkopplare för reservströmförsörjning [h] |
72 h |
Typ |
ECL Comfort 310 |
Typ av digitala ingångar |
12 V pull-up möjlig |
Typ av tidsomkopplare |
Vecka |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Utgångsbelastning för ställdon [VA] |
15 VA |
ämnen REACHs kandidatlista |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2) Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3) 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |