Temperaturgivare, MBT 5116, 80 mm, G, ISO 228-1-A
084Z7165
Temperaturområde [°C]: -50 - 600, Givarelementtyp: Pt, Resistans för givarelem. [Ohm]: 100, Skyddsrör mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk anslutning: Typ B, El. ansl. strl.: Pg 16
Temperaturområde [°C]: -50 - 600, Givarelementtyp: Pt, Resistans för givarelem. [Ohm]: 100, Skyddsrör mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk anslutning: Typ B, El. ansl. strl.: Pg 16
Bruttovikt | 0.557 Kg |
Nettovikt | 0.552 Kg |
Volume | 1.054 Liter |
EAN | 5702423193752 |
Bruttovikt | 0.557 Kg |
Nettovikt | 0.552 Kg |
Volume | 1.054 Liter |
EAN | 5702423193752 |
Anslutning, standard | ISO 228 |
Anslutningsmaterial | AISI 316 Ti |
Anslutningstyp | G |
Antal per förpackningsformat | 10 antal |
Antal plintar [st] | 3 antal |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
El. ansl. strl. | Pg 16 |
Elektrisk anslutning | Typ B |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Förlängning, längd [mm] | 50 mm |
Förlängning, längd [tum] | 1.97 in |
Förpackningsformat | Multipack |
Givarelement [st] | 1 antal |
Givarelement, standard | EN 60751 |
Givarelement, tolerans | Klass B |
Givarelementtyp | Pt |
Givarinsats | Utbytbar |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inbyggnad typ | Fast |
Inbyggnadslängd [in] | 3.15 in |
Inbyggnadslängd [mm] | 80 mm |
Kapslingsgrad IP | IP65 |
Ledningar [st] | 2 antal |
Omgivningstemp. max | 194 °F |
Omgivningtemp. max | 90 °C |
Processanslutning, hane/hona | Hane |
Processanslutning, material | Rostfritt stål |
Processanslutning, standard | ISO 228-1-A |
Processanslutning, storlek | 3/4 |
Processanslutning, typ | G |
Product Name Description | Temperaturgivare |
Produktgrupp | Sensors |
Resistans för givarelem. [Ohm] | 100 |
SCIP ID nr | daa062e2-e8c0-4d66-a1fa-e3b4de3cda2a |
Skyddsrör mat. | AISI 316 Ti |
Skyddsrör, diameter [mm] [Max] | 24 mm |
Skyddsrör, diameter [mm] [Min] | 14 mm |
Skyddsrör, diameter [tum] [Max] | 0.95 in |
Skyddsrör, diameter [tum] [Min] | 0.55 in |
Temperaturområde [°C] [Max] | 600 °C |
Temperaturområde [°C] [Min] | -50 °C |
Temperaturområde [°F] [Max] | 1112 °F |
Temperaturområde [°F] [Min] | -58 °F |
Typ | MBT 5116 |
Typbeteckning | MBT 5116-B001-080-10-0000 |
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause | 12, 15, 18, 19, 21 |
Utgångssign. | Ohm |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Anslutning, standard | ISO 228 |
Anslutningsmaterial | AISI 316 Ti |
Anslutningstyp | G |
Antal per förpackningsformat | 10 antal |
Antal plintar [st] | 3 antal |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
El. ansl. strl. | Pg 16 |
Elektrisk anslutning | Typ B |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Förlängning, längd [mm] | 50 mm |
Förlängning, längd [tum] | 1.97 in |
Förpackningsformat | Multipack |
Givarelement [st] | 1 antal |
Givarelement, standard | EN 60751 |
Givarelement, tolerans | Klass B |
Givarelementtyp | Pt |
Givarinsats | Utbytbar |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inbyggnad typ | Fast |
Inbyggnadslängd [in] | 3.15 in |
Inbyggnadslängd [mm] | 80 mm |
Kapslingsgrad IP | IP65 |
Ledningar [st] | 2 antal |
Omgivningstemp. max | 194 °F |
Omgivningtemp. max | 90 °C |
Processanslutning, hane/hona | Hane |
Processanslutning, material | Rostfritt stål |
Processanslutning, standard | ISO 228-1-A |
Processanslutning, storlek | 3/4 |
Processanslutning, typ | G |
Product Name Description | Temperaturgivare |
Produktgrupp | Sensors |
Resistans för givarelem. [Ohm] | 100 |
SCIP ID nr | daa062e2-e8c0-4d66-a1fa-e3b4de3cda2a |
Skyddsrör mat. | AISI 316 Ti |
Skyddsrör, diameter [mm] [Max] | 24 mm |
Skyddsrör, diameter [mm] [Min] | 14 mm |
Skyddsrör, diameter [tum] [Max] | 0.95 in |
Skyddsrör, diameter [tum] [Min] | 0.55 in |
Temperaturområde [°C] [Max] | 600 °C |
Temperaturområde [°C] [Min] | -50 °C |
Temperaturområde [°F] [Max] | 1112 °F |
Temperaturområde [°F] [Min] | -58 °F |
Typ | MBT 5116 |
Typbeteckning | MBT 5116-B001-080-10-0000 |
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause | 12, 15, 18, 19, 21 |
Utgångssign. | Ohm |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |