Pt element temperature sensors

Visar 32 produkt(er)

084Z3140

Temperaturgivare, MBT 5116, 100 mm, M,33x2, ISO 965

Temperaturområde [°C]: -50 - 600, Givarelementtyp: Pt, Resistans för givarelem. [Ohm]: 100, Skyddsrör mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk anslutning: Typ B, El. ansl. strl.: Pg 16

084Z3141

Temperaturgivare, MBT 5116, 150 mm, M,33x2, ISO 965

Temperaturområde [°C]: -50 - 600, Givarelementtyp: Pt, Resistans för givarelem. [Ohm]: 100, Skyddsrör mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk anslutning: Typ B, El. ansl. strl.: Pg 16

084Z3260

Temperaturgivare, MBT 5116, 200 mm, G, ISO 228-1-A

Temperaturområde [°C]: -50 - 600, Givarelementtyp: Pt, Resistans för givarelem. [Ohm]: 100, Skyddsrör mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk anslutning: Slim-line, El. ansl. strl.: Pg 9

084Z4215

Temperaturgivare, MBT 5116, 100 mm, G, ANSI/ASME B1.20.1

Temperaturområde [°C]: -50 - 600, Givarelementtyp: Pt, Resistans för givarelem. [Ohm]: 1000, Skyddsrör mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk anslutning: Kabel, El. ansl. strl.: 2 ledare

084Z5024

Temperaturgivare, MBT 5116, 150 mm, G, ISO 228-1-A

Temperaturområde [°C]: -50 - 600, Givarelementtyp: Pt, Resistans för givarelem. [Ohm]: 100, Skyddsrör mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk anslutning: Typ B, El. ansl. strl.: Pg 16

084Z5025

Temperaturgivare, MBT 5116, 200 mm, G, ISO 228-1-A

Temperaturområde [°C]: -50 - 600, Givarelementtyp: Pt, Resistans för givarelem. [Ohm]: 100, Skyddsrör mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk anslutning: Typ B, El. ansl. strl.: Pg 16

084Z5026

Temperaturgivare, MBT 5116, 300 mm, G, ISO 228-1-A

Temperaturområde [°C]: -50 - 600, Givarelementtyp: Pt, Resistans för givarelem. [Ohm]: 100, Skyddsrör mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk anslutning: Typ B, El. ansl. strl.: Pg 16

084Z5033

Temperaturgivare, MBT 5116, 110 mm, G, ISO 228-1-A

Temperaturområde [°C]: -50 - 600, Givarelementtyp: Pt, Resistans för givarelem. [Ohm]: 100, Skyddsrör mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk anslutning: Typ B, El. ansl. strl.: Pg 16

084Z5034

Temperaturgivare, MBT 5116, 250 mm, G, ISO 228-1-A

Temperaturområde [°C]: -50 - 600, Givarelementtyp: Pt, Resistans för givarelem. [Ohm]: 100, Skyddsrör mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk anslutning: Typ B, El. ansl. strl.: Pg 16

084Z5048

Temperaturgivare, MBT 5116, 120 mm, G, ISO 228-1-A

Temperaturområde [°C]: -50 - 600, Givarelementtyp: Pt, Resistans för givarelem. [Ohm]: 100, Skyddsrör mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk anslutning: Typ B, El. ansl. strl.: Pg 16

Visa: