Temperaturgivare, MBT 3270, 22 mm, G,1/4

084Z7138

Temperaturområde [°C]: -50 - 200, Givarelementtyp: Pt, Resistans för givarelem. [Ohm]: 100, Skyddsrör mat.: Brass, Elektrisk anslutning: AMP Junior Power Timer, El. ansl. strl.: 2 stift

Produktinformation

Bruttovikt 0.056 Kilogram
Nettovikt 0.05 Kilogram
Volym 0.051 Liter
EAN 5702423188628

 

Anslutning, standard ISO 228
Anslutningsmaterial Mässing
Anslutningstyp G
Antal per förpackningsformat 30 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
El. ansl. strl. 2 stift
Elektrisk anslutning AMP Junior Power Timer
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Förpackningsformat Multipack
Givarelement [st] 1 antal
Givarelement, standard EN 60751
Givarelement, tolerans Klass B
Givarelementtyp Pt
Givarinsats Fast
In scope of WEEE Yes
Inbyggnad typ Fast
Inbyggnadslängd [in] 0.866 in
Inbyggnadslängd [mm] 22 mm
Kabel längd 5.1 in
Kabellängd [m] 0.13 m
Kabeltemp.område [°C] [Max] 200 °C
Kabeltemp.område [°C] [Min] -60 °C
Kabeltemperatur, område [°F] [Max] 392 °F
Kabeltemperatur, område [°F] [Min] -76 °F
Kabeltyp Silikon
Kapslingsgrad IP IP67
Ledningar [st] 2 antal
Omgivningstemp. max 257 °F
Omgivningtemp. max 125 °C
Processanslutning, hane/hona Hane
Processanslutning, material Mässing
Processanslutning, standard ISO 228-1-A
Processanslutning, storlek 1/4
Processanslutning, typ G
Produktgrupp Sensors
Produktnamn Temperaturgivare
Resistans för givarelem. [Ohm] 100
SCIP ID nr 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579
Skyddsrör mat. Brass
Skyddsrör, diameter [in] 0.177 in
Skyddsrör, diameter [mm] 4.5 mm
Temperaturområde [°C] [Max] 200 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -50 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 392 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -58 °F
Typ MBT 3270
Typbeteckning MBT 3270-10000-022-00201-013
UK RoHS compliance Out of scope
Utgångssign. Ohm