Temperature sensor, MBT 3270, 24 mm, M,10x1

084Z7052

Temperature range [°C]: -50 - 150, Sensor element type: KTY, Sensor elem. resistance [Ohm]: 2000, Protection tube material: AISI 316 Ti, Electrical connection: AMP Flying, Electrical connection size: 2 pin

Produktinformation

Bruttovikt 0.042 Kg
Nettovikt 0.036 Kg
Volume 0.08 Liter
EAN 5702423182725

 

Anslutningsmaterial AISI 316 Ti
Anslutningstyp M
Antal per förpackningsformat 30 antal
China RoHS compliance Yes exceed limitations
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
El. ansl. strl. 2 stift
Elektrisk anslutning AMP Flying
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Förpackningsformat Multipack
Givarelement [st] 1 antal
Givarelement, tolerans ± 1%
Givarelementtyp KTY
Givarinsats Fast
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Inbyggnad typ Fast
Inbyggnadslängd [in] 0.94 in
Inbyggnadslängd [mm] 24 mm
Kabel längd 3.94 in
Kabellängd [m] 0.1 m
Kabeltemp.område [°C] [Max] 200 °C
Kabeltemp.område [°C] [Min] -60 °C
Kabeltemperatur, område [°F] [Max] 392 °F
Kabeltemperatur, område [°F] [Min] -76 °F
Kabeltyp Silikon
Kapslingsgrad IP IP54
Ledningar [st] 2 antal
Omgivningstemp. max 257 °F
Omgivningtemp. max 125 °C
Processanslutning, hane/hona Hane
Processanslutning, material AISI 316 Ti
Processanslutning, standard ISO 965
Processanslutning, storlek 10x1
Processanslutning, typ M
Product Name Description Temperature sensor
Produktgrupp Sensors
Resistans för givarelem. [Ohm] 2000
SCIP ID nr 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579
Skyddsrör mat. AISI 316 Ti
Skyddsrör, diameter [in] 0.26 in
Skyddsrör, diameter [mm] 6.5 mm
Temperaturområde [°C] [Max] 150 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -50 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 302 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -58 °F
Typ MBT 3270
Typbeteckning MBT 3270-04101-024-30201-010
UK RoHS compliance Out of scope
Utgångssign. Ohm