Temperaturgivare, MBT 153, 8.500 m, Pt, 100 Ohm

084Z6216

Elektrisk anslutning: Kabel, Kabeltyp: Silikon

Produktinformation

Bruttovikt 0.279 Kilogram
Nettovikt 0.268 Kilogram
Volym 0.454 Liter
EAN 5702423153404

 

Antal per förpackningsformat 8 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
El. ansl. strl. 4 kablar
Elektrisk anslutning Kabel
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Förpackningsformat Multipack
Givarelement [st] 1 antal
Givarelement, standard EN 60751
Givarelement, tolerans Klass B
Givarelementtyp Pt
In scope of WEEE Yes
Inbyggnad typ Variabel
Kabel längd 335 in
Kabellängd [m] 8.5 m
Kabeltemp.område [°C] [Max] 200 °C
Kabeltemp.område [°C] [Min] -60 °C
Kabeltemperatur, område [°F] [Max] 392 °F
Kabeltemperatur, område [°F] [Min] -76 °F
Kabeltyp Silikon
Kapslingsgrad IP IP68
Ledningar [st] 4 antal
Produktgrupp Sensors
Produktnamn Temperaturgivare
Resistans för givarelem. [Ohm] 100
SCIP ID nr fdf4160e-1955-41c0-8584-16b48c4e3655
Skyddsrör mat. AISI 305
Skyddsrör, diameter [in] 0.236 in
Skyddsrör, diameter [mm] 6 mm
Temperaturområde [°C] [Max] 200 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -50 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 392 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -58 °F
Typ MBT 153
Typbeteckning MBT 153-2002-0850
UK RoHS compliance Out of scope
Utgångssign. Ohm