Temperaturgivare, MBT 153, 5.500 m, Pt, 1000 Ohm

084Z6034

Elektrisk anslutning: Kabel, Kabeltyp: PVC

Produktinformation

Bruttovikt 0.174 Kilogram
Nettovikt 0.171 Kilogram
Volym 0.51 Liter
EAN 5702423153367

 

Antal per förpackningsformat 10 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
El. ansl. strl. 2 ledare
Elektrisk anslutning Kabel
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Förpackningsformat Multipack
Givarelement [st] 1 antal
Givarelement, standard EN 60751
Givarelement, tolerans Klass B
Givarelementtyp Pt
In scope of WEEE Yes
Inbyggnad typ Variabel
Kabel längd 217 in
Kabellängd [m] 5.5 m
Kabeltemp.område [°C] [Max] 100 °C
Kabeltemp.område [°C] [Min] -40 °C
Kabeltemperatur, område [°F] [Max] 212 °F
Kabeltemperatur, område [°F] [Min] -40 °F
Kabeltyp PVC
Kapslingsgrad IP IP68
Ledningar [st] 2 antal
Produktgrupp Sensors
Produktnamn Temperaturgivare
Resistans för givarelem. [Ohm] 1000
SCIP ID nr fdf4160e-1955-41c0-8584-16b48c4e3655
Skyddsrör mat. AISI 305
Skyddsrör, diameter [in] 0.236 in
Skyddsrör, diameter [mm] 6 mm
Temperaturområde [°C] [Max] 100 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -50 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 212 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -58 °F
Typ MBT 153
Typbeteckning MBT 153-0200-0550
UK RoHS compliance Out of scope
Utgångssign. Ohm