MBT 3560, 70 mm, G,1/2

084Z4050

Temperaturområde [°C]: -50 - 200, Elektrisk anslutning: M12 x 1, El. ansl. strl.: 4 stift, Skyddsrör mat.: AISI 316 Ti

Produktinformation

Bruttovikt 0.15 Kilogram
Nettovikt 0.106 Kilogram
Volym 0.539 Liter
EAN 5702423217038

 

Anslutning, standard ISO 228
Anslutningsmaterial Rostfritt stål
Anslutningstyp G
Antal per förpackningsformat 13 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
El. ansl. strl. 4 stift
Elektr. ansl. Utv./Inv. Hane
Elektrisk anslutning M12 x 1
Elektrisk anslutning, standard IEC 61076-2-101
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause No
Förpackningsformat Multipack
Givarelement, tolerans ± 1% FS
Givarelementtyp Pt
Givarinsats Fast
In scope of WEEE Yes
Inbyggnad typ Fast
Inbyggnadslängd [in] 2.76 in
Inbyggnadslängd [mm] 70 mm
Kapslingsgrad IP IP67
Omgivningstemp. max 185 °F
Omgivningtemp. max 85 °C
Processanslutning, hane/hona Hane
Processanslutning, material Rostfritt stål
Processanslutning, standard ISO 228-1-A
Processanslutning, storlek 1/2
Processanslutning, typ G
Produktgrupp Sensors
Produktnamn Temperature transmitter
Resistans för givarelem. [Ohm] 1000
SCIP ID nr 8127e7d9-3431-4421-a02a-bab746bc2e4f
SCIP-dokumentproduktnamn Sensor MBT 3560
Skyddsrör mat. AISI 316 Ti
Skyddsrör, diameter [in] 0.315 in
Skyddsrör, diameter [mm] 8 mm
Strömförsörjning [V] DC [Max] 30 V
Strömförsörjning [V] DC [Min] 9 V
Supply voltage [V] DC [max] 30 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Temperaturområde [°C] [Max] 200 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -50 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 392 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -58 °F
Transm. typ Inbyggd
Transmitter, inställningsområde [°C] [Max] 150 °C
Transmitter, inställningsområde [°C] [Min] -40 °C
Transmitter, inställningsområde [°F] [Max] 302 °F
Transmitter, inställningsområde [°F] [Min] -40 °F
Typ MBT 3560
Typbeteckning MBT 3560-0200-0070-B2-815
UK RoHS compliance Yes
Utgångssignal [V] [Max] 4.5 V
Utgångssignal [V] [Min] 0.5 V