MBT 3560, 100 mm, G,1/2

084Z4044

Temperaturområde [°C]: -50 - 200, El. ansl. strl.: Pg 9, Skyddsrör mat.: AISI 316 Ti

Produktinformation

Bruttovikt 0.214 Kilogram
Nettovikt 0.166 Kilogram
Volym 0.69 Liter
EAN 5702423206506

 

Anslutning, standard ISO 228
Anslutningsmaterial Rostfritt stål
Anslutningstyp G
Antal per förpackningsformat 13 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
El. ansl. strl. Pg 9
Elektr. ansl. Utv./Inv. Hane och hona
Elektrisk anslutning Angular connector
Elektrisk anslutning, standard EN 175301-803-A
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause No
Förlängning, längd [mm] 33 mm
Förlängning, längd [tum] 1.3 in
Förpackningsformat Multipack
Givarelement [st] 1 antal
Givarelement, tolerans ± 1% FS
Givarelementtyp Pt
Givarinsats Fast
In scope of WEEE Yes
Inbyggnad typ Fast
Inbyggnadslängd [in] 3.94 in
Inbyggnadslängd [mm] 100 mm
Kabeltyp N/A
Kapslingsgrad IP IP65
Omgivningstemp. max 185 °F
Omgivningtemp. max 85 °C
Processanslutning, hane/hona Hane
Processanslutning, material Rostfritt stål
Processanslutning, standard ISO 228-1-A
Processanslutning, storlek 1/2
Processanslutning, typ G
Produktgrupp Sensors
Produktnamn Temperature transmitter
Resistans för givarelem. [Ohm] 1000
SCIP ID nr 8127e7d9-3431-4421-a02a-bab746bc2e4f
SCIP-dokumentproduktnamn Sensor MBT 3560
Skyddsrör mat. AISI 316 Ti
Skyddsrör, diameter [in] 0.315 in
Skyddsrör, diameter [mm] 8 mm
Strömförsörjning [V] DC [Max] 32 V
Strömförsörjning [V] DC [Min] 10 V
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 10 V
Temperaturområde [°C] [Max] 200 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -50 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 392 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -58 °F
Transm. typ Inbyggd
Transmitter, inställningsområde [°C] [Max] 200 °C
Transmitter, inställningsområde [°C] [Min] -50 °C
Transmitter, inställningsområde [°F] [Max] 392 °F
Transmitter, inställningsområde [°F] [Min] -58 °F
Typ MBT 3560
Typbeteckning MBT 3560-0001-0100-12-420
UK RoHS compliance Yes
Utgångssignal [mA] [Max] 20 mA
Utgångssignal [mA] [Min] 4 mA