Temperaturgivare, MBT 3270, 24 mm, M,10x1.5

084Z3075

Temperaturområde [°C]: -50 - 150, Givarelementtyp: NTC, Resistans för givarelem. [Ohm]: 3000, Skyddsrör mat.: AISI 303, Elektrisk anslutning: AMP Junior Power Timer, El. ansl. strl.: 2 stift

Produktinformation

Bruttovikt 0.022 Kilogram
Nettovikt 0.021 Kilogram
Volym 0.02 Liter
EAN 5702423227938

 

Anslutningsmaterial AISI 303
Anslutningstyp M
Antal per förpackningsformat 40 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
El. ansl. strl. 2 stift
Elektr. ansl. notering Inbyggd
Elektrisk anslutning AMP Junior Power Timer
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Förpackningsformat Multipack
Givarelement [st] 1 antal
Givarelement, tolerans ± 5 °C
Givarelementtyp NTC
Givarinsats Fast
In scope of WEEE Yes
Inbyggnad typ Fast
Inbyggnadslängd [in] 0.945 in
Inbyggnadslängd [mm] 24 mm
Kabeltyp N/A
Kapslingsgrad IP IP67
Ledningar [st] 2 antal
Omgivningstemp. max 257 °F
Omgivningtemp. max 125 °C
Processanslutning, hane/hona Hane
Processanslutning, material AISI 303
Processanslutning, standard ISO 965
Processanslutning, storlek 10x1.5
Processanslutning, typ M
Produktgrupp Sensors
Produktnamn Temperaturgivare
Resistans för givarelem. [Ohm] 3000
SCIP ID nr 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579
Skyddsrör mat. AISI 303
Skyddsrör, diameter [in] 0.15 in
Skyddsrör, diameter [mm] 3.8 mm
Temperaturområde [°C] [Max] 150 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -50 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 302 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -58 °F
Typ MBT 3270
Typbeteckning MBT 3270-0A542-024-80300-000
UK RoHS compliance Out of scope
Utgångssign. Ohm