Anslutning, standard |
ISO 228 |
Anslutningsmaterial |
AISI 316 Ti |
Anslutningstyp |
G |
Antal per förpackningsformat |
100 antal |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
El. ansl. strl. |
4 stift |
Elektr. ansl. Utv./Inv. |
Hane |
Elektrisk anslutning |
M12 x 1 |
Elektrisk anslutning, standard |
IEC 61076-2-101 |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Förpackningsformat |
Multipack |
Givarelement [st] |
1 antal |
Givarelement, tolerans |
± 0.2°C from 0°C |
Givarelementtyp |
NTC |
Givarinsats |
Utbytbar |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Inbyggnad typ |
Fast |
Inbyggnadslängd [in] |
2.76 in |
Inbyggnadslängd [mm] |
70 mm |
Kabel längd |
15.75 in |
Kabellängd [m] |
0.4 m |
Kabeltemp.område [°C] [Max] |
200 °C |
Kabeltemp.område [°C] [Min] |
-60 °C |
Kabeltemperatur, område [°F] [Max] |
392 °F |
Kabeltemperatur, område [°F] [Min] |
-76 °F |
Kabeltyp |
Silikon |
Kapslingsgrad IP |
IP54 |
Ledningar [st] |
2 antal |
Omgivningstemp. max |
257 °F |
Omgivningtemp. max |
125 °C |
Processanslutning, hane/hona |
Hane |
Processanslutning, material |
AISI 316 Ti |
Processanslutning, standard |
ISO 228-1-A |
Processanslutning, storlek |
1/2 |
Processanslutning, typ |
G |
Product Name Description |
Temperature sensor |
Produktgrupp |
Sensors |
Resistans för givarelem. [Ohm] |
3000 |
SCIP ID nr |
4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579 |
Skyddsrör mat. |
AISI 316 Ti |
Skyddsrör, diameter [in] |
0.31 in |
Skyddsrör, diameter [mm] |
8 mm |
Temperaturområde [°C] [Max] |
150 °C |
Temperaturområde [°C] [Min] |
-50 °C |
Temperaturområde [°F] [Max] |
302 °F |
Temperaturområde [°F] [Min] |
-58 °F |
Typ |
MBT 3270 |
Typbeteckning |
MBT 3270-0A459-070-21901-040 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Utgångssign. |
Ohm |
ämnen REACHs kandidatlista |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |