Temperaturgivare, AKS 21 D, FLÄNS

084N2035

Mätområde [°C]: -40 - 80, Givarelementtyp: Pt, Resistans för givarelem. [Ohm]: 1000, Skyddsrör mat.: STAINLEES STEEL, Elektrisk anslutning: Typ B, El. ansl. strl.: Pg 16

Produktinformation

Bruttovikt 0.383 Kilogram
Nettovikt 0.375 Kilogram
Volym 0.894 Liter
EAN 5702422036593

 

Anslutningstyp FLÄNS
Antal per förpackningsformat 10 antal
Antal plintar [st] 3 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. ansl. strl. Pg 16
Elektrisk anslutning Typ B
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Förpackningsformat Multipack
Givarelement [st] 1 antal
Givarelement, standard EN 60751
Givarelement, tolerans Klass B
Givarelementtyp Pt
Givarinsats Utbytbar
In scope of WEEE Yes
Inbyggnadslängd [in] 6.51 in
Inbyggnadslängd [mm] 165 mm
Kabeltyp N/A
Kapslingsgrad IP IP56
Ledningar [st] 2 antal
Mätområde [°C] [Max] 80 °C
Mätområde [°C] [Min] -40 °C
Mätområde [°F] [Max] 176 °F
Mätområde [°F] [Min] -40 °F
Omgivningstemp. max 176 °F
Omgivningtemp. max 80 °C
Processanslutning, obs FLÄNS
Produktgrupp Sensors
Produktnamn Temperaturgivare
Resistans för givarelem. [Ohm] 1000
Skyddsrör mat. STAINLEES STEEL
Skyddsrör, diameter [in] 0.59 in
Skyddsrör, diameter [mm] 15 mm
Skyddsrör, längd [in] 6.3 in
Skyddsrör, längd [mm] 160 mm
Typ AKS 21 D
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality