Insertion temperature sensors

Visar 229 produkt(er)

084N2016

Temperaturgivare, AKS 21 W, Svets, 22

Givarelementtyp: Pt, Resistans för givarelem. [Ohm]: 1000, Skyddsrör mat.: STAINLEES STEEL, El. ansl. strl.: Pg 16

084N2026

Temperaturgivare, AKS 21 W, R, 1/2

Givarelementtyp: Pt, Resistans för givarelem. [Ohm]: 1000, Skyddsrör mat.: STAINLEES STEEL, El. ansl. strl.: Pg 16

084N2027

Temperaturgivare, AKS 21 W, R, 1/2

Givarelementtyp: Pt, Resistans för givarelem. [Ohm]: 1000, Skyddsrör mat.: STAINLEES STEEL, El. ansl. strl.: Pg 16

084N2031

Temperaturgivare, AKS 21 W, NPT

Givarelementtyp: Pt, Resistans för givarelem. [Ohm]: 1000, Skyddsrör mat.: STAINLEES STEEL, El. ansl. strl.: Pg 16

084N2032

Temperaturgivare, AKS 21 W, NPT

Givarelementtyp: Pt, Resistans för givarelem. [Ohm]: 1000, Skyddsrör mat.: STAINLEES STEEL, El. ansl. strl.: Pg 16

084Z0157

Temperaturgivare, MBT 5252, 133 mm, G,1/2

Temperaturområde [°C]: -50 - 200, Givarelementtyp: Pt, Resistans för givarelem. [Ohm]: 100, Skyddsrör mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk anslutning: Typ B, El. ansl. strl.: Pg 16

084Z2012

Temperaturgivare, MBT 3270, 28 mm, G,1/4

Temperaturområde [°C]: -50 - 150, Givarelementtyp: Pt, Resistans för givarelem. [Ohm]: 1000, Skyddsrör mat.: Brass, Elektrisk anslutning: AMP Junior Power Timer, El. ansl. strl.: 2 stift

084Z2013

Temperaturgivare, MBT 3270, 28 mm, G,1/4

Temperaturområde [°C]: -50 - 150, Givarelementtyp: Pt, Resistans för givarelem. [Ohm]: 1000, Skyddsrör mat.: Brass, Elektrisk anslutning: Deutsch DT04, El. ansl. strl.: 2 stift

084Z2014

Temperaturgivare, MBT 3270, 24 mm, M,10x1

Temperaturområde [°C]: -50 - 150, Givarelementtyp: Pt, Resistans för givarelem. [Ohm]: 100, Skyddsrör mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk anslutning: AMP Junior Power Timer, El. ansl. strl.: 2 stift

084Z2018

Temperaturgivare, MBT 3270, 40 mm, M,10x1

Temperaturområde [°C]: -50 - 300, Givarelementtyp: Pt, Resistans för givarelem. [Ohm]: 100, Skyddsrör mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk anslutning: AMP Junior Power Timer, El. ansl. strl.: 2 stift

Visa: