Temperaturgivare, AKS 21 W, R, 1/2
084N2027
Givarelementtyp: Pt, Resistans för givarelem. [Ohm]: 1000, Skyddsrör mat.: Stainless steel, El. ansl. strl.: Pg 16
Givarelementtyp: Pt, Resistans för givarelem. [Ohm]: 1000, Skyddsrör mat.: Stainless steel, El. ansl. strl.: Pg 16
Bruttovikt | 0.351 Kg |
Nettovikt | 0.34 Kg |
Volume | 1.176 Liter |
EAN | 5702422022565 |
Bruttovikt | 0.351 Kg |
Nettovikt | 0.34 Kg |
Volume | 1.176 Liter |
EAN | 5702422022565 |
Anslutning, standard | ISO 7 |
Anslutningstyp | R |
Antal per förpackningsformat | 9 antal |
Antal plintar [st] | 3 antal |
China RoHS compliance | Out of scope |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
El. ansl. strl. | Pg 16 |
Elektrisk anslutning | Typ B |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Förpackningsformat | Multipack |
Givarelement [st] | 1 antal |
Givarelement, standard | EN 60751 |
Givarelement, tolerans | Klass B |
Givarelementtyp | Pt |
Givarinsats | Utbytbar |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabeltyp | N/A |
Kapslingsgrad IP | IP56 |
Ledningar [st] | 2 antal |
Mätområde [°C] [Max] | 180 °C |
Mätområde [°C] [Min] | -60 °C |
Mätområde [°F] [Max] | 356 °F |
Mätområde [°F] [Min] | -76 °F |
Omgivningstemp. max | 320 °F |
Omgivningtemp. max | 160 °C |
Processanslutning, hane/hona | Hane |
Processanslutning, standard | ISO 7 |
Processanslutning, storlek | 1/2 |
Processanslutning, typ | R |
Product Name Description | Temperaturgivare |
Produktgrupp | Sensors |
Resistans för givarelem. [Ohm] | 1000 |
Skyddsrör mat. | Stainless steel |
Skyddsrör, diameter [in] | 0.32 in |
Skyddsrör, diameter [mm] | 8 mm |
Skyddsrör, längd [in] | 6.3 in |
Skyddsrör, längd [mm] | 160 mm |
Typ | AKS 21 W |
UK RoHS compliance | Out of scope |
ämnen REACHs kandidatlista | No |
Anslutning, standard | ISO 7 |
Anslutningstyp | R |
Antal per förpackningsformat | 9 antal |
Antal plintar [st] | 3 antal |
China RoHS compliance | Out of scope |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
El. ansl. strl. | Pg 16 |
Elektrisk anslutning | Typ B |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Förpackningsformat | Multipack |
Givarelement [st] | 1 antal |
Givarelement, standard | EN 60751 |
Givarelement, tolerans | Klass B |
Givarelementtyp | Pt |
Givarinsats | Utbytbar |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabeltyp | N/A |
Kapslingsgrad IP | IP56 |
Ledningar [st] | 2 antal |
Mätområde [°C] [Max] | 180 °C |
Mätområde [°C] [Min] | -60 °C |
Mätområde [°F] [Max] | 356 °F |
Mätområde [°F] [Min] | -76 °F |
Omgivningstemp. max | 320 °F |
Omgivningtemp. max | 160 °C |
Processanslutning, hane/hona | Hane |
Processanslutning, standard | ISO 7 |
Processanslutning, storlek | 1/2 |
Processanslutning, typ | R |
Product Name Description | Temperaturgivare |
Produktgrupp | Sensors |
Resistans för givarelem. [Ohm] | 1000 |
Skyddsrör mat. | Stainless steel |
Skyddsrör, diameter [in] | 0.32 in |
Skyddsrör, diameter [mm] | 8 mm |
Skyddsrör, längd [in] | 6.3 in |
Skyddsrör, längd [mm] | 160 mm |
Typ | AKS 21 W |
UK RoHS compliance | Out of scope |
ämnen REACHs kandidatlista | No |