Kylmöbel-/rumsregulator (EEV), AK-CC55 Compact

084B4181

Funktion: TXV/AKV, Pe, 3 reläer, Produktegenskaper: S2 Insprutningsstyrning; CO2-kompatibel; Pe-signal, Kommunikat.: MODBUS, Förpackningsformat: Industripack, Antal per förpackningsformat: 12

Produktinformation

Bruttovikt 0.297 Kilogram
Nettovikt 0.227 Kilogram
Volym 6.811 Liter
EAN 5702428551335

 

Analoga ingångar (Al) [pc] 5 antal
Analoga utgångar (AO) [pc] 1 antal
Antal förångare, max. 1 antal
Antal per förpackningsformat 12 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Digital utgång (DO) [pc] 4 antal
Digitala ingångar (DI) [pc] 1 antal
Display fram Nej
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Effektförbrukning [W] 5 VA
EU RoHS compliance Out of scope
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Funktion TXV/AKV, Pe, 3 reläer
Förpackningsformat Industripack
Givaranslutning Skruvplintar
Godkännande C-TICK
CE
Identisk produkt 084B4081
In scope of WEEE Yes
Kommunikat. MODBUS
Kommunikation inbyggd MODBUS
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Produktegenskaper CO2-kompatibel
Pe-signal
S2 Insprutningsstyrning
Produktgrupp Evaporator and room control
Produktnamn Kylmöbel-/rumsregulator (EEV)
Regulatortyp Kylmöbelreg. Kompakt
Strömförsörjning [V] AC [Max] 230 V
Strömförsörjning [V] AC [Min] 115 V
Temp. givare, stöd NTC 5000
NTC10000
PTC 1000
Pt 1000
Tillämpningsområde Kylreglering
Tryck transmitter, stöd RATIOMETRISK
Typ AK-CC55 Compact
Ventilutgång AKV/TEV
Ytterligare information 12 st. utan plintar

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality