AMZ 112, 156 m³/h, Rp 1 1/2

082G5404

AMZ 112 ON/OFF 2-p., notr. nav., 24V DN40

Podatki o izdelku

Bruto masa 2.016 Kilogram
Neto masa 1.956 Kilogram
Volume 4 Liter
EAN 5710104079783

 

Alternativen medij Obtočna voda
Alternativen medij 2 Mešanica glikola in vode do 50 %
Alternativna aplikacija VSP Sončne elektrarne
Aplikacija Domače in komercialno centralno ogrevanje
Delovni moment [Nm] 10 N-m
Description AMZ 112 ON/OFF 2-p., notr. nav., 24V DN40
Diferenčni tlak ob zaprtju (mešanje) [bar] [Maks] 6 bar
Diferenčni tlak ob zaprtju (preusmeritev) [bar] [Maks] 6 bar
Dopusten medij District heating/cooling circulation water
Ime izdelka v dokumentu SCIP 082G5404
Material droga ventila CW 614 N UNI EN 12164
Material krogelne pipe CW 614 N UNI EN 12164
Material ohišja ventila CW 617 N UNI EN 12165
Nominalni tlak [bar] 25 bar
Položaj vretena Brez
Premer [mm] 40 mm
Različica vgradnje prosto
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Motorized control valves
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Maks] 110 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Tip AMZ 112
Velikost priključka Rp 1 1/2
Velikost ventila DN 40
Vrednosti kvs [m³/h] 156 m³/h
Vrste priključkov Notranji navoj
Vsebuje baterije No
Št. dokumenta SCIP 9fa32728-1915-421d-86bc-7b5cdc83b5fe
Število priključkov 2

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality