Överhettningsregulator, EKE 1C

080G5400

Digitala ingångar (DI) [pc]: 2, Analoga ingångar (Al) [pc]: 2, Tryckgivarstöd: Ratiometrisk 0,5–4 V DC, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Antal tryckgivare: 3, Kommunikat.: CANBUS

Podatki o izdelku

Bruttovikt 0.292 Kilogram
Nettovikt 0.165 Kilogram
Volym 1.845 Liter
EAN 5702428964333

 

Analoga ingångar (Al) [pc] 2 antal
Antal per förpackningsformat 16 antal
Antal tryckgivare 3
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Digital utgång (DO) [pc] 1 antal
Digitala ingångar (DI) [pc] 2 antal
Display fram Nej
Display – tillval MMIGRS2
Division 01
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Förpackningsformat Multipack
Gateway-alternativ MMIMYK
Godkännande C-TICK
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
RoHS
UKCA
In scope of WEEE Yes
Kapslingsgrad – Obs! IP40 för hölje
Kommunikat. CANBUS
Modbus RS485 RTU
RJ11 (CAN) to User Interface
Konfiguration av temp.givare S2, S3 och S4
Matningsspänning [V] AC 24 V
Matningsspänning [V] DC 24 V
Monteringsmetod DIN-skena
Other RoHS documentation EAEU RoHS
PFAS content [Yes/No] No
Produktegenskaper Larmhantering
Kapacitetssignal från master
Avfrostningssekvens
Ext. referens, temp/SH-reglering
Begränsningsfunktioner
Manuell drift
Preset OD
Reversibelt system med 1 EXV
Serviceläge
Start
Överhettningsreferensen
Ventildrivenhet: Referens för ytterdiameter
Produktgrupp Electronic valve control
Produktnamn Överhettningsregulator
Produktspråk Kinesiska
Engelska
Franska
Tyska
Italienska
Portugisiska
Ryska
Spanska
Produkttillbehör Electron. control accessories
Programmeringsverktyg KoolProg
Reservbatteri [V] DC [Max] 24 V
Reservbatteri [V] DC [Min] 18 V
Servicerbar Nej
Supply voltage [V] DC 24 V
Temp. givare, stöd NTC10000
Tryckgivarstöd Ratiometrisk 0,5–4 V DC
Typ EKE 1C
Typ av analoga ingångar Spänning
Ventilutgång CCM 10
CCM 20
CCM 30
CCM 40
CCMT 0
CCMT 1
CCMT 16
CCMT 2
CCMT 24
CCMT 30
CCMT 4
CCMT 42
CCMT 8
CTR 20
ETS 100
ETS 100C
ETS 12.5
ETS 12C
ETS 24C
ETS 25
ETS 250
ETS 25B
ETS 25C
ETS 400
ETS 50
ETS 50C
ETS 5M
ETS 6
KVS 15
KVS 2C
KVS 3C
KVS 42
KVS 5C
Ytterligare information Shared power supply
Signal share via hardwire
ämnen REACHs kandidatlista No

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality