Visar 286 produkt(er)
Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, FLÄNS, 2 1/2 in, 50.000 m³/h, NBR
Mediarekommendationer: Water,Brine,Oil,Air, Husmaterial: Gjutjärn, Drift: Servostyrd (kolv), Antal vägar: 2/2
Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, FLÄNS, 75.000 m³/h, NBR
Mediarekommendationer: Water,Brine,Oil,Air, Husmaterial: Gjutjärn, Drift: Servostyrd (kolv), Antal vägar: 2/2
Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, FLÄNS, 130.000 m³/h, NBR
Mediarekommendationer: Water,Brine,Oil,Air, Husmaterial: Gjutjärn, Drift: Servostyrd (kolv), Antal vägar: 2/2
Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, FLÄNS, 2 1/2 in, 50.000 m³/h, EPDM
Mediarekommendationer: Water & Brine, Godkännande: PZH, Husmaterial: Gjutjärn, Drift: Servostyrd (kolv), Antal vägar: 2/2
Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, FLÄNS, 75.000 m³/h, EPDM
Mediarekommendationer: Water & Brine, Godkännande: PZH, Husmaterial: Gjutjärn, Drift: Servostyrd (kolv), Antal vägar: 2/2
Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, FLÄNS, 130.000 m³/h, EPDM
Mediarekommendationer: Water & Brine, Godkännande: PZH, Husmaterial: Gjutjärn, Drift: Servostyrd (kolv), Antal vägar: 2/2
Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, G, 1/4, 0.700 m³/h, EPDM
Mediarekommendationer: Water & Brine, Godkännande: DNVGL-CG-0339; GL; PZH; WRAS, Husmaterial: Mässing, Drift: Servostyrd (membran), Antal vägar: 2/2
Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, G, 1/4, 0.700 m³/h, FKM
Mediarekommendationer: Oil,Comp.Air,Vacuum, Godkännande: DNVGL-CG-0339, Husmaterial: Mässing, Drift: Servostyrd (membran), Antal vägar: 2/2
Magnetventil, EV220B, Funktion: NO, G, 3/8, 0.700 m³/h, EPDM
Mediarekommendationer: Water & Brine, Godkännande: DNVGL-CG-0339; GL; PZH, Husmaterial: Mässing, Drift: Servostyrd (membran), Antal vägar: 2/2
Magnetventil, EV220B, Funktion: NO, G, 3/8, 0.700 m³/h, FKM
Mediarekommendationer: Oil,Comp.Air,Vacuum, Godkännande: DNVGL-CG-0339, Husmaterial: Mässing, Drift: Servostyrd (membran), Antal vägar: 2/2