Elektrisk expansionsventil, AKV 10P2

068F5202

Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Ingång, storlek [mm]: 10.00, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp, storlek [mm]: 12.00

Produktinformation

Bruttovikt 0.346 Kilogram
Nettovikt 0.301 Kilogram
Volym 1.148 Liter
EAN 5702428673983

 

Antal per förpackningsformat 18 antal
Beräknad kapacitet R744 [kW] 2.1 kW
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Dysstorlek [mm] 0.65 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Funktion NC
Förpackningsformat Multipack
Godkännande C UL US-LISTADE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
Ingång, storlek [mm] 10 mm
Inlopp anslutningstyp Lödning, ODF
Kv värde [gal/min] 0.02 gal/min
Kv värde [m³/h] 0.01 m³/h
Köldmedium R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R170
R22
R23
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R469A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
R744
Manuell drift, tillval Nej
Manövreringsanordning [mm] 13.5 mm
Max. Arbetstryck [bar] 90 bar
Max. Arbetstryck [psig] 1305 psig
Medietemperaturområde [°C] [Max] 60 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min] -50 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max] 140 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min] -58 °F
MinODP [bar] 0 bar
MinODP [psi] 0 psi
MOPD[bar/psi] 70 bar/1015 psi Coil Dependent
Omgivningstemperatur -50 - 50 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 120 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -58 °F
Produktgrupp Expansion valves
Produktnamn Elektrisk expansionsventil
Produkttillbehör Electric valve accessories
Riktning Vinklad
Servicerbar Electric valve spare parts
Spole Nej
Typ AKV 10P2
Typbeteckning Elektrisk expansionsventil
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL-godkända köldmedier R1233zd(E)
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R744
Utlopp anslutningstyp Lödning, ODF
Utlopp, storlek [mm] 12 mm

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality