Termostatisk expansionsventil, TR 6, R22/R407C

067L5856

Temperaturområde [°C]: -10 - 15, Dysstorlek: 4, Dyskapacitet [kW]: 15.8, Dyskapacitet [TR]: 4.5

Produktinformation

Bruttovikt 0.53 Kilogram
Nettovikt 0.53 Kilogram
Volym 1.721 Liter
EAN 5702428119849

 

Anslutningsmaterial Koppar
Antal per förpackningsformat 12 antal
Backventil Yes
Balansport [Ja/Nej] Ja
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Dyskapacitet [kW] 15.8 kW
Dyskapacitet [TR] 4.5 TR
Dysstorlek 4
Elementtemperatur max. [°C] 100 °C
Elementtemperatur max. [°F] 212 °F
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fabriksinställning [bar] 6.21 bar
Fabriksinställning [psig] 104.8 psig
Flödesriktning indikator Präglad 1-vägspil
Förpackningsformat Multipack
Godkännande c UL us
Husmaterial Mässing
Ingående delar 1 Aeroquip hona 5/8 ansl.
1 Chatleff hona 3/4 tum ansl.
1 fläns 3/8 tums anslutning
Givarklammer
Installationsinstruktioner
Isoleringstejp
Ingång, monteringsvariant 067U0087
Ingång, storlek [tum] 3/8 tum
Inlopp anslutningstyp Lödning, ODF
Justerbar Ja
Köldmedium R22/R407C
Längd på kapillärrör [mm] 800 mm
Längd på kapillärrör [tum] 31.5 in
Max. Arbetstryck [bar] 49 bar
Max. Arbetstryck [psig] 711 psig
MOP-punkt [psig] MAH
Portanslutning Balansport
Produktgrupp Expansion valves
Produktnamn Termostatisk expansionsventil
Produkttillbehör TXV-tillbehör
Riktning Rak
SCIP ID nr 6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152
SCIP-dokumentproduktnamn TR6 adjustable
Servicerbar Nej
Statisk överhettning (SS) [°C] 4.03 °C
Statisk överhettning (SS) [°F] 39.25 °F
Temperaturområde [°C] [Max] 15 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -10 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 60 °F
Temperaturområde [°F] [Min] 15 °F
Typ TR 6
UL evaluated Yes
UL godk. fil nummer SA7200
UL-godkända köldmedier R22
R407C
Utgång, monteringsvariant 067U0087
Utjämn. ansl. typ KAP. RÖR, FLARE
Utjämn. kapillärrör, längd [tum] 24.3 in
Utjämning, storlek [tum] 1/4 in
Utlopp anslutningstyp Lödning, ODF
Utlopp, storlek [tum] 3/8 tum
Ytterligare information Justerbar