Ventilhus för expansionsventil, TEH, Lödning, ODF, 12 mm, Lödning, ODF, 16.00 mm

067B4002

Riktning: Rak, Används för produkt: TE 5, Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Ingång, storlek [mm]: 12, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp, storlek [mm]: 16.00

Produktinformation

Bruttovikt 0.326 Kilogram
Nettovikt 0.31 Kilogram
Volym 0.315 Liter
EAN 5702428321075

 

Anslutningsmaterial Mässing
Antal per förpackningsformat 32 antal
Används för produkt TE 5
Balansport [Ja/Nej] Nej
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Delprogramnamn TE 5
EU RoHS compliance Out of scope
Flöde Enkelflöde
Flödesriktning indikator Präglad 1-vägspil
Förpackningsformat Multipack
Godkännande EAC
LLC CDC TYSK
Husmaterial Mässing
Ingående delar Skruvar
Brickor
Ingång, storlek [mm] 12 mm
Inlopp anslutningstyp Lödning, ODF
Produktgrupp Expansion valves
Produktnamn Ventilhus för expansionsventil
Produkttillbehör TXV-tillbehör
Riktning Rak
SCIP ID nr 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
SCIP-dokumentproduktnamn TE
Servicerbar TXV-reservdelar
Typ TEH
Utlopp anslutningstyp Lödning, ODF
Utlopp, storlek [mm] 16 mm