Visar 31 produkt(er)

067B4002

Ventilhus för expansionsventil, TEH, Lödning, ODF, 12 mm, Lödning, ODF, 16.00 mm

Riktning: Rak, Används för produkt: TE 5, Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Ingång, storlek [mm]: 12, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp, storlek [mm]: 16.00

067B4003

Ventilhus för expansionsventil, TEH, Lödning, ODF, 12 mm, Lödning, ODF, 22.00 mm

Riktning: Rak, Används för produkt: TE 5, Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Ingång, storlek [mm]: 12, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp, storlek [mm]: 22.00

067B4004

Ventilhus för expansionsventil, TEH, Lödning, ODF, 12 mm, Lödning, ODF, 16.00 mm

Riktning: Vinklad, Används för produkt: TE 5, Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Ingång, storlek [mm]: 12, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp, storlek [mm]: 16.00

067B4005

Ventilhus för expansionsventil, TEH, Lödning, ODF, 12 mm, Lödning, ODF, 22.00 mm

Riktning: Vinklad, Används för produkt: TE 5, Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Ingång, storlek [mm]: 12, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp, storlek [mm]: 22.00

067B4007

Ventilhus för expansionsventil, TEH, Lödning, ODF, Lödning, ODF

Riktning: Rak, Används för produkt: TE 5, Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF

067B4008

Ventilhus för expansionsventil, TEH, Lödning, ODF, Lödning, ODF

RSK: 068b4008

Riktning: Rak, Används för produkt: TE 5, Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF

067B4009

Ventilhus för expansionsventil, TEH, Lödning, ODF, Lödning, ODF

Riktning: Vinklad, Används för produkt: TE 5, Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF

067B4010

Ventilhus för expansionsventil, TEH, Lödning, ODF, Lödning, ODF

Riktning: Vinklad, Används för produkt: TE 5, Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF

067B4011

Ventilhus för expansionsventil, TEH, Lödning, ODF, Lödning, ODF

Riktning: Vinklad, Används för produkt: TE 5, Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF

067B4012

Ventilhus för expansionsventil, TEH, Lödning, ODF, 16 mm, Lödning, ODF, 22.00 mm

Riktning: Vinklad, Används för produkt: TE 5, Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Ingång, storlek [mm]: 16, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp, storlek [mm]: 22.00

Visa: