Patronpressostat, ACB, 2.70 bar, 1.70 bar
061F7524
Högre aktivt tryck [bar]: 2.70, Lägre aktivt tryck [bar]: 1.70, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPST(NO), Tryckansl. typ: Lödning, ODM, Elektrisk anslutning: Kabel, Kapslingsgrad IP: IP65
Högre aktivt tryck [bar]: 2.70, Lägre aktivt tryck [bar]: 1.70, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPST(NO), Tryckansl. typ: Lödning, ODM, Elektrisk anslutning: Kabel, Kapslingsgrad IP: IP65
Bruttovikt | 0.083 Kg |
Nettovikt | 0.08 Kg |
Volume | 0.382 Liter |
EAN | 5702428264891 |
Bruttovikt | 0.083 Kg |
Nettovikt | 0.08 Kg |
Volume | 0.382 Liter |
EAN | 5702428264891 |
Antal per förpackningsformat | 20 antal |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Elektrisk anslutning | Kabel |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Förpackningsformat | Industripack |
Godkännande |
C UL US UL873 CE CE 0035 PED TÜV UKCA |
Hus | REGULJÄR HOT-MELT |
Högre aktivt tryck [bar] | 2.7 bar |
Högre aktivt tryck [psi] | 39 psi |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabel längd | 59.06 in |
Kabelfärg | Svart |
Kabellängd [m] | 1.5 m |
Kabeltyp | AWG18 |
Kapslingsgrad IP | IP65 |
Kontakt belastning | AC=6 A, 250 V |
Kontaktfunk. | SPST(NO) |
Köldmedium |
R125 R134a R22 R404A R407C R407H R410A R438A R448A R449A R452A R513A |
Lägre aktivt tryck [bar] | 1.7 bar |
Lägre aktivt tryck [psi] | 25 psi |
Max. Arbetstryck [bar] | 35 bar |
Max. Arbetstryck [psig] | 508 psig |
Medietemperaturområde [°C] [Max] | 135 °C |
Medietemperaturområde [°C] [Min] | -55 °C |
Medietemperaturområde [°F] [Max] | 275 °F |
Medietemperaturområde [°F] [Min] | -70 °F |
Montera | Vertical +/- 45º |
Oljefria köldmedier |
R1234ze(E) R134a R513A |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 85 °C |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -30 °C |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 185 °F |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -20 °F |
Product Name Description | Patronpressostat |
Produktgrupp | Switches and thermostats |
Produkttillbehör | Brytare, tillbehör |
Reset | Auto |
SCIP ID nr | 079d01cc-2047-493a-94b7-984b80c43a88 |
Servicerbar | Nej |
Smörjmedelskompatibilitet | Oljefria tillämpningar |
Specification nyckel | ACB-2UB356MW |
Sprängtryck [bar] | 200 bar |
Sprängtryck [psig] | 2900 psig |
Tryckansl. noteringar | Kopparrör (topp=7 mm) |
Tryckansl. typ | Lödning, ODM |
Tryckanslutningsstorlek [mm] | 6 mm |
Tryckområde, kategori | Lågt tryck |
Typ | ACB |
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause | 18 |
UL-godkända köldmedier |
R125 R134a R22 R404A R407C R407H R410A R438A R448A R449A R452A R513A |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Antal per förpackningsformat | 20 antal |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Elektrisk anslutning | Kabel |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Förpackningsformat | Industripack |
Godkännande |
C UL US UL873 CE CE 0035 PED TÜV UKCA |
Hus | REGULJÄR HOT-MELT |
Högre aktivt tryck [bar] | 2.7 bar |
Högre aktivt tryck [psi] | 39 psi |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabel längd | 59.06 in |
Kabelfärg | Svart |
Kabellängd [m] | 1.5 m |
Kabeltyp | AWG18 |
Kapslingsgrad IP | IP65 |
Kontakt belastning | AC=6 A, 250 V |
Kontaktfunk. | SPST(NO) |
Köldmedium |
R125 R134a R22 R404A R407C R407H R410A R438A R448A R449A R452A R513A |
Lägre aktivt tryck [bar] | 1.7 bar |
Lägre aktivt tryck [psi] | 25 psi |
Max. Arbetstryck [bar] | 35 bar |
Max. Arbetstryck [psig] | 508 psig |
Medietemperaturområde [°C] [Max] | 135 °C |
Medietemperaturområde [°C] [Min] | -55 °C |
Medietemperaturområde [°F] [Max] | 275 °F |
Medietemperaturområde [°F] [Min] | -70 °F |
Montera | Vertical +/- 45º |
Oljefria köldmedier |
R1234ze(E) R134a R513A |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 85 °C |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -30 °C |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 185 °F |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -20 °F |
Product Name Description | Patronpressostat |
Produktgrupp | Switches and thermostats |
Produkttillbehör | Brytare, tillbehör |
Reset | Auto |
SCIP ID nr | 079d01cc-2047-493a-94b7-984b80c43a88 |
Servicerbar | Nej |
Smörjmedelskompatibilitet | Oljefria tillämpningar |
Specification nyckel | ACB-2UB356MW |
Sprängtryck [bar] | 200 bar |
Sprängtryck [psig] | 2900 psig |
Tryckansl. noteringar | Kopparrör (topp=7 mm) |
Tryckansl. typ | Lödning, ODM |
Tryckanslutningsstorlek [mm] | 6 mm |
Tryckområde, kategori | Lågt tryck |
Typ | ACB |
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause | 18 |
UL-godkända köldmedier |
R125 R134a R22 R404A R407C R407H R410A R438A R448A R449A R452A R513A |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |