Patronpressostat, ACB, 28.00 bar, 21.00 bar

061F7510

Högre aktivt tryck [bar]: 28.00, Lägre aktivt tryck [bar]: 21.00, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPST(NC), Tryckansl. typ: Lödning, ODM, Elektrisk anslutning: Kabel, Kapslingsgrad IP: IP65

Produktinformation

Bruttovikt 0.087 Kilogram
Nettovikt 0.072 Kilogram
Volym 0.399 Liter
EAN 5702428265034

 

Antal per förpackningsformat 20 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Elektrisk anslutning Kabel
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Förpackningsformat Industripack
Godkännande C UL US UL873
CE
CE 0035
PED
TÜV
Hus REGULJÄR HOT-MELT
Högre aktivt tryck [bar] 28 bar
Högre aktivt tryck [psi] 406 psi
In scope of WEEE and contain batteries No
Kabel längd 59.06 in
Kabelfärg Svart
Kabellängd [m] 1.5 m
Kabeltyp AWG18
Kapslingsgrad IP IP65
Kontakt belastning AC=6 A, 250 V
Kontaktfunk. SPST(NC)
Köldmedium R125
R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R410A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A
Lägre aktivt tryck [bar] 21 bar
Lägre aktivt tryck [psi] 305 psi
Max. Arbetstryck [bar] 45 bar
Max. Arbetstryck [psig] 653 psig
Medietemperaturområde [°C] [Max] 135 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min] -55 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max] 275 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min] -70 °F
Montera Vertical +/- 45º
Oljefria köldmedier R134a
R513A
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 85 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -30 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 185 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -20 °F
Produktgrupp Switches and thermostats
Produktnamn Patronpressostat
Produkttillbehör Brytare, tillbehör
Reset Auto
SCIP ID nr 079d01cc-2047-493a-94b7-984b80c43a88
Servicerbar Nej
Smörjmedelskompatibilitet Oljefria tillämpningar
Specification nyckel ACB-2UB510W
Sprängtryck [bar] 200 bar
Sprängtryck [psig] 2900 psig
Tryckansl. noteringar Kopparrör (topp=7 mm)
Tryckansl. typ Lödning, ODM
Tryckanslutningsstorlek [mm] 6 mm
Tryckområde, kategori Högtryck
Typ ACB
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 18
UL evaluated Yes
UL-godkända köldmedier R125
R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R410A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality