Cartridge pressure switch, ACB, 26.00 bar, 20.00 bar

061F7508

Higher activ. pressure [bar]: 26.00, Lower activ. pressure [bar]: 20.00, Reset function: Auto, Contact function: SPST(NC), Pressure connection type: Solder, ODM, Pressure connection size: 1/4 in, Electrical connection: Cable, Enclosure rating IP: IP65

Produktinformation

Bruttovikt 0.086 Kg
Nettovikt 0.084 Kg
Volume 0.396 Liter
EAN 5702428265058

 

Antal per förpackningsformat 20 antal
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Elektrisk anslutning Kabel
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Förpackningsformat Industripack
Godkännande C UL US UL873
CE
CE 0035
PED
TÜV
UKCA
Hus REGULJÄR HOT-MELT
Högre aktivt tryck [bar] 26 bar
Högre aktivt tryck [psi] 377 psi
In scope of WEEE and contain batteries No
Kabel längd 59.06 in
Kabelfärg Svart
Kabellängd [m] 1.5 m
Kabeltyp AWG18
Kapslingsgrad IP IP65
Kontakt belastning AC=6 A, 250 V
Kontaktfunk. SPST(NC)
Köldmedium R125
R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R410A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A
Lägre aktivt tryck [bar] 20 bar
Lägre aktivt tryck [psi] 290 psi
Max. Arbetstryck [bar] 45 bar
Max. Arbetstryck [psig] 653 psig
Medietemperaturområde [°C] [Max] 135 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min] -55 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max] 275 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min] -70 °F
Montera Vertical +/- 45º
Oljefria köldmedier R1234ze(E)
R134a
R513A
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 85 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -30 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 185 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -20 °F
Product Name Description Cartridge pressure switch
Produktgrupp Switches and thermostats
Produkttillbehör Brytare, tillbehör
Reset Auto
SCIP ID nr 079d01cc-2047-493a-94b7-984b80c43a88
Servicerbar Nej
Smörjmedelskompatibilitet Oljefria tillämpningar
Specification nyckel ACB-2UB508W
Sprängtryck [bar] 200 bar
Sprängtryck [psig] 2900 psig
Tryckansl. 1/4 in
Tryckansl. noteringar Kopparrör (topp=3 mm)
Tryckansl. typ Lödning, ODM
Tryckanslutningsstorlek [mm] 6.35 mm
Tryckområde, kategori Högtryck
Typ ACB
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 18
UL-godkända köldmedier R125
R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R410A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A