Patronpressostat, ACB, 3.00 bar, 1.50 bar

061F7375

Högre aktivt tryck [bar]: 3.00, Lägre aktivt tryck [bar]: 1.50, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPST(NO), Tryckansl. typ: Lödning, ODM, Tryckansl.: 1/4 in, Elektrisk anslutning: Flatkontakter, Kapslingsgrad IP: IP40

Produktinformation

Bruttovikt 0.023 Kilogram
Nettovikt 0.022 Kilogram
Volym 0.066 Liter
EAN 5702428265607

 

Antal per förpackningsformat 300 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Elektrisk anslutning Flatkontakter
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Förpackningsformat Industripack
Godkännande C UL US UL873
CE 0035
TÜV
Hus REGULJÄR
Högre aktivt tryck [bar] 3 bar
Högre aktivt tryck [psi] 44 psi
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapslingsgrad IP IP40
Kontakt belastning DC=0.05 A, 12 - 24 V
Kontaktfunk. SPST(NO)
Köldmedium R125
R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R410A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A
Lägre aktivt tryck [bar] 1.5 bar
Lägre aktivt tryck [psi] 22 psi
Max. Arbetstryck [bar] 35 bar
Max. Arbetstryck [psig] 508 psig
Medietemperaturområde [°C] [Max] 135 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min] -55 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max] 275 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min] -70 °F
Montera Vertical +/- 45º
Oljefria köldmedier R134a
R513A
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 85 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -30 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 185 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -20 °F
Produktgrupp Switches and thermostats
Produktnamn Patronpressostat
Produkttillbehör Brytare, tillbehör
Reset Auto
SCIP ID nr 079d01cc-2047-493a-94b7-984b80c43a88
Servicerbar Nej
Smörjmedelskompatibilitet Oljefria tillämpningar
Specification nyckel ACB-2UC119W
Sprängtryck [bar] 200 bar
Sprängtryck [psig] 2900 psig
Tryckansl. 1/4 in
Tryckansl. noteringar Kopparrör (topp=3 mm)
Tryckansl. typ Lödning, ODM
Tryckanslutningsstorlek [mm] 6.35 mm
Tryckområde, kategori Lågt tryck
Typ ACB
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 18
UL evaluated Yes
UL-godkända köldmedier R125
R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R410A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality