Patronpressostat, LCB, 1 bar, 0.1 bar

061F7072

Högre aktivt tryck [bar]: 1, Lägre aktivt tryck [bar]: 0.1, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPST(NO), Tryckansl. typ: Flare, Tryckansl.: 1/4 in, Elektrisk anslutning: Kabel, Kapslingsgrad IP: IP65

Produktinformation

Bruttovikt 0.067 Kilogram
Nettovikt 0.064 Kilogram
Volym 0.223 Liter
EAN 5702428266949

 

Antal per förpackningsformat 100 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Elektrisk anslutning Kabel
EU RoHS compliance Out of scope
Förpackningsformat Industripack
Godkännande CE
Hus REGULJÄR HOT-MELT
Högre aktivt tryck [bar] 1 bar
Högre aktivt tryck [psi] 15 psi
Kabel längd 39.37 in
Kabelfärg Svart
Kabellängd [m] 1 m
Kabeltyp AWG18
Kapslingsgrad IP IP65
Kontakt belastning AC=4 A, 250 V
Kontaktfunk. SPST(NO)
Köldmedium R125
R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R410A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A
Lägre aktivt tryck [bar] 0.1 bar
Lägre aktivt tryck [psi] 1 psi
Max. Arbetstryck [bar] 35 bar
Max. Arbetstryck [psig] 508 psig
Medietemperaturområde [°C] [Max] 135 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min] -55 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max] 275 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min] -70 °F
Montera Vertical +/- 45º
Oljefria köldmedier R134a
R513A
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 85 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -30 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 185 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -20 °F
Produktgrupp Switches and thermostats
Produktnamn Patronpressostat
Produkttillbehör Brytare, tillbehör
Reset Auto
SCIP ID nr 3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
SCIP-dokumentproduktnamn ACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
Servicerbar Nej
Smörjmedelskompatibilitet Oljefria tillämpningar
Specification nyckel LCB-PA82
Sprängtryck [bar] 200 bar
Sprängtryck [psig] 2900 psig
Tryck Utvändig/Invändig Hona
Tryckansl. 1/4 in
Tryckansl. noteringar 1mm deflator
Tryckansl. typ Flare
Tryckområde, kategori Lågt tryck
Typ LCB