Visar 2 produkt(er)
Patronpressostat, LCB, 1.7 bar, 0.7 bar
Högre aktivt tryck [bar]: 1.7, Lägre aktivt tryck [bar]: 0.7, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPST(NO), Tryckansl. typ: Flare, Tryckansl.: 1/4 in, Elektrisk anslutning: Kabel, Kapslingsgrad IP: IP65
Patronpressostat, LCB, 1 bar, 0.1 bar
Högre aktivt tryck [bar]: 1, Lägre aktivt tryck [bar]: 0.1, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPST(NO), Tryckansl. typ: Flare, Tryckansl.: 1/4 in, Elektrisk anslutning: Kabel, Kapslingsgrad IP: IP65