Termostat, KPS83

060L310866

Temperaturområde [°C]: 100 - 200, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT guld, Typ av givare: Fjärrbulbgivare, Längd på kapillärrör [mm]: 2000, Kapslingsgrad IP: IP67

Produktinformation

Bruttovikt 1.18 Kilogram
Nettovikt 1.14 Kilogram
Volym 3.684 Liter
EAN 5702423147625

 

Anslutning för dykrör M 18 x 1.5
Antal per förpackningsformat 10 antal
Armerat Ja
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Diff. vid max. område [K] [Min] 6.5 K
Diff. vid min. område [K] [Max] 30 K
Diff. vid min. område [°C] [Max] 30 °C
Diff. vid min. område [°C] [Min] 6.5 °C
Differens typ Justerbar
Dykrör, min. längd [mm] 75 mm
Dykrör, min. längd [tum] 3 in
El. ansl. strl. Pg 13.5
Elektr. ansl. notering Metalkabelbox
Elektr. ansl. Utv./Inv. Hona
Elektr. spec. standard EN 60947-5
Elektrisk anslutning Kabelförskruvning
Elektrisk anslutning, standard DIN 40430
EU RoHS compliance Out of scope
Fyllning typ Adsorption
Förpackningsformat Multipack
Givarstorlek (Ø x L) [tum] 1/2 x 2 1/2 in
Givarstorlek (Ø x L) mm 13 x 63 mm
Godkännande ABS
BV
CCC
CCS
CE
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS Kina
TYSK
UL
Kap. längd på kapillärrör, fraktion [tum] 78 3/4 in
Kapslingsgrad IP IP67
Kontakt belastning AC15=4 A, 440 V
AC1=10 A, 440 V
AC3=6 A, 440 V
DC13=12 W, 220 V
for gold 1…30mA, 5...30V
Kontaktfunk. SPDT guld
Längd på kapillärrör [mm] 2000 mm
Max. givartemperatur [°C] 300 °C
Max. givartemperatur [°F] 572 °F
Omg. Temp. Obs! 80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 70 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 158 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -40 °F
Produktbeskrivning Termostat
Produktgrupp Switches and thermostats
Produktnamn Termostat
Produkttillbehör Brytare, tillbehör
Reset Auto
SCIP ID nr 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06
Servicerbar Nej
SS-EN60947 elektriska egenskaper Isolering: 400V
Föroreningsgrad: 3
Märkimpulsspänning: 4kV
Short circuit prot, fuse: 16A
SS-EN60947 kopplingsegenskaper Flex., hylsor: 0,5–1,5mm2
Flex., inga hylsor: 0,7–2,5mm2
Solid/tvinnad: 0,75–2,5mm2
Temperaturområde [°C] [Max] 200 °C
Temperaturområde [°C] [Min] 100 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 392 °F
Temperaturområde [°F] [Min] 212 °F
Typ KPS83
Typ av givare Fjärrbulbgivare
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL godk. fil nummer E73170
Utrustning Förstärkt kap.rör