Pressostat, CAS143

060-316066

Reglerområde Pe: 1 - 10, Differens [bar]: 0.2 - 0.6, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Kapslingsgrad IP: IP67, Max. Arbetstryck [bar]: 120

Produktinformation

Bruttovikt 1.188 Kilogram
Nettovikt 1.11 Kilogram
Volym 2.518 Liter
EAN 5702423151691

 

Antal per förpackningsformat 8 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Differens [bar] [Max] 0.6 bar
Differens [bar] [Min] 0.2 bar
Differens [psi] [Max] 8.7 psi
Differens [psi] [Min] 2.9 psi
El. ansl. strl. Pg 13.5
Elektr. ansl. notering Metalkabelbox
Elektr. ansl. Utv./Inv. Hona
Elektrisk anslutning Kabelförskruvning
Elektrisk anslutning, standard DIN 40430
EU RoHS compliance Out of scope
Förpackningsformat Multipack
Godkännande ABS
BV
CCC
CE
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS Kina
TYSK
Kapslingsgrad IP IP67
Kontakt belastning AC15=0.1 A, 220 V
DC13=12 W, 125 V
Kontaktfunk. SPDT
Max. Arbetstryck [bar] 120 bar
Max. Arbetstryck [psig] 1740 psig
Max. testtryck [bar] Pe 180 bar
Max. testtryck [psig] 2611 psig
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 70 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -25 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 158 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -13 °F
Produktbeskrivning Pressostat
Produktgrupp Switches and thermostats
Produktnamn Pressostat
Produkttillbehör Brytare, tillbehör
Regleringsområde [bar] Pe [Max] 10 bar
Regleringsområde [bar] Pe [Min] 1 bar
Regleringsområde [psig] Pe [Max] 145 psig
Regleringsområde [psig] Pe [Min] 14.5 psig
SCIP ID nr 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06
Servicerbar Nej
Sprängtryck [bar] 240 bar
Tryck givarelement Membran
Tryck Utvändig/Invändig Hona
Tryckansl. 1/4
Tryckansl. std ISO 228-1
Tryckansl. typ G
Typ CAS143
UK RoHS compliance Out of scope