Pressostat, KPS35

060-310866

Reglerområde Pe: 0 - 8, Differens [bar]: 0.4, Reset: Auto, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Kapslingsgrad IP: IP67, Max. Arbetstryck [bar]: 12

Produktinformation

Bruttovikt 1.028 Kilogram
Nettovikt 0.943 Kilogram
Volym 2.518 Liter
EAN 5702423146857

 

Antal per förpackningsformat 8 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Differens [bar] 0.4 bar
Differens [psi] 6 psi
El. ansl. strl. Pg 13.5
Elektr. ansl. notering Metalkabelbox
Elektr. ansl. Utv./Inv. Hona
Elektrisk anslutning Kabelförskruvning
Elektrisk anslutning, standard DIN 40430
EU RoHS compliance Out of scope
Förpackningsformat Multipack
Godkännande ABS
BV
CCC
CCS
CE
DNV
EAC
GL
KRS
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS Kina
TYSK
UL
Kapslingsgrad IP IP67
Kontakt belastning AC15=4 A, 440 V
AC1=10 A, 440 V
AC3=6 A, 440 V
DC13=12 W, 220 V
LR max. 50A
for gold 1…30 mA, 5...30 V
Kontaktfunk. SPDT guld
Max. Arbetstryck [bar] 12 bar
Max. Arbetstryck [psig] 174 psig
Max. testtryck [bar] Pe 12 bar
Max. testtryck [psig] 174 psig
Omg. Temp. Obs! 80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 70 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 158 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -40 °F
Produktbeskrivning Pressostat
Produktgrupp Switches and thermostats
Produktnamn Pressostat
Produkttillbehör Brytare, tillbehör
Regleringsområde [bar] Pe [Max] 8 bar
Regleringsområde [bar] Pe [Min] 0 bar
Regleringsområde [MPa] Pe [Max] 0.8 MPa
Regleringsområde [MPa] Pe [Min] 0 MPa
Regleringsområde [psig] Pe [Max] 116 psig
Regleringsområde [psig] Pe [Min] 0 psig
Reset Auto
SCIP ID nr d1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c
SCIP-dokumentproduktnamn KPS Pressure Switch
Servicerbar Nej
SS-EN60947 elektriska egenskaper Isolering: 400V
Föroreningsgrad: 3
Märkimpulsspänning: 4kV
Short circuit prot, fuse: 16A
SS-EN60947 kopplingsegenskaper Flex., hylsor: 0,5–1,5mm2
Flex., inga hylsor: 0,7–2,5mm2
Solid/tvinnad: 0,75–2,5mm2
Tryck givarelement Bälg
Tryck Utvändig/Invändig Hona
Tryckansl. 1/4
Tryckansl. std ISO 228-1
Tryckansl. typ G
Typ KPS35
UL evaluated Yes
UL godk. fil nummer E73170