Magnetventil, EVRA 32
042H1131
Funktion: NC, Inlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Utlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Kv värde [gal/min]: 18.500, Kv värde [m³/h]: 16.000
Funktion: NC, Inlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Utlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Kv värde [gal/min]: 18.500, Kv värde [m³/h]: 16.000
Bruttovikt | 4.682 Kilogram |
Nettovikt | 4.492 Kilogram |
Volume | 7.56 Liter |
EAN | 5702428045315 |
Bruttovikt | 4.682 Kilogram |
Nettovikt | 4.492 Kilogram |
Volume | 7.56 Liter |
EAN | 5702428045315 |
Anslutning standard, ingång | EN 10220 |
Anslutning standard, utgång | EN 10220 |
Anslutningsmaterial | Stål |
Antal per förpackningsformat | 1 antal |
China RoHS compliance | Out of scope |
Delprogramnamn | EVRA / EVRAT |
Dysstorlek [mm] | 22.23 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Flödesriktning indikator | Präglad 1-vägspil |
Funktion | NC |
Förpackningsformat | Singelpack |
Godkännande |
C UL US-LISTADE EAC LLC CDC TYSK |
Husmaterial | Gjutjärn |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ingång, storlek [tum] | 1 1/2 in |
Inlopp anslutningstyp | Stumsvetsning |
Kv värde [gal/min] | 18.5 gal/min |
Kv värde [m³/h] | 16 m³/h |
Köldmedium |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R507A R717 |
Manuell drift, tillval | Ja |
Manövreringsanordning [mm] | 13.5 mm |
Max. Arbetstryck [bar] | 42 bar |
Max. Arbetstryck [psig] | 610 psig |
MaxOPD[bar] 10 W AC | 21 bar |
MaxOPD[bar] 12 W AC | 25 bar |
MaxOPD[bar] 20 W DC | 14 bar |
MaxOPD[psi] 14 W AC | 300 psi |
Medeltempområde, obs | Avfrostning max. 130 °C/265 °F |
Medietemperaturområde [°C] [Max] | 105 °C |
Medietemperaturområde [°C] [Min] | -40 °C |
Medietemperaturområde [°F] [Max] | 221 °F |
Medietemperaturområde [°F] [Min] | -40 °F |
MinODP [bar] | 0.2 bar |
MinODP [psi] | 2.9 psi |
Omgivningstemperatur | -40 - 80 °C |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 175 °F |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -40 °F |
Product Name Description | Magnetventil |
Produktgrupp | Solenoid valves |
Produkttillbehör | Magnetventil, tillbehör |
Riktning | Rak |
Servicerbar | Magnetventil, reservdelar |
Spole | Nej |
Typ | EVRA 32 |
Typbeteckning | Magnetventil |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utlopp anslutningstyp | Stumsvetsning |
Utlopp, storlek [tum] | 1 1/2 in |
Ventildrift | SERVOKOLV |
ämnen REACHs kandidatlista | No |
Anslutning standard, ingång | EN 10220 |
Anslutning standard, utgång | EN 10220 |
Anslutningsmaterial | Stål |
Antal per förpackningsformat | 1 antal |
China RoHS compliance | Out of scope |
Delprogramnamn | EVRA / EVRAT |
Dysstorlek [mm] | 22.23 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Flödesriktning indikator | Präglad 1-vägspil |
Funktion | NC |
Förpackningsformat | Singelpack |
Godkännande |
C UL US-LISTADE EAC LLC CDC TYSK |
Husmaterial | Gjutjärn |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ingång, storlek [tum] | 1 1/2 in |
Inlopp anslutningstyp | Stumsvetsning |
Kv värde [gal/min] | 18.5 gal/min |
Kv värde [m³/h] | 16 m³/h |
Köldmedium |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R507A R717 |
Manuell drift, tillval | Ja |
Manövreringsanordning [mm] | 13.5 mm |
Max. Arbetstryck [bar] | 42 bar |
Max. Arbetstryck [psig] | 610 psig |
MaxOPD[bar] 10 W AC | 21 bar |
MaxOPD[bar] 12 W AC | 25 bar |
MaxOPD[bar] 20 W DC | 14 bar |
MaxOPD[psi] 14 W AC | 300 psi |
Medeltempområde, obs | Avfrostning max. 130 °C/265 °F |
Medietemperaturområde [°C] [Max] | 105 °C |
Medietemperaturområde [°C] [Min] | -40 °C |
Medietemperaturområde [°F] [Max] | 221 °F |
Medietemperaturområde [°F] [Min] | -40 °F |
MinODP [bar] | 0.2 bar |
MinODP [psi] | 2.9 psi |
Omgivningstemperatur | -40 - 80 °C |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 175 °F |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -40 °F |
Product Name Description | Magnetventil |
Produktgrupp | Solenoid valves |
Produkttillbehör | Magnetventil, tillbehör |
Riktning | Rak |
Servicerbar | Magnetventil, reservdelar |
Spole | Nej |
Typ | EVRA 32 |
Typbeteckning | Magnetventil |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utlopp anslutningstyp | Stumsvetsning |
Utlopp, storlek [tum] | 1 1/2 in |
Ventildrift | SERVOKOLV |
ämnen REACHs kandidatlista | No |