Regulator för förbiledning av varmgas, KVC 15

034L0147

Ingång, storlek [mm]: 16, Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp, storlek [mm]: 16.00, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, 0.2 bar - 6 bar, Kv värde [m³/h]: 1.25, Max. Arbetstryck [bar]: 28

Produktinformation

Bruttovikt 0.382 Kilogram
Nettovikt 0.33 Kilogram
Volym 1.18 Liter
EAN 5702428411448

 

Antal per förpackningsformat 12 antal
Beräknad kapacitet R134a [kW] 9.4 kW
Beräknad kapacitet R134a [TR] 2.65 TR
Beräknad kapacitet R22 [kW] 14.9 kW
Beräknad kapacitet R22 [TR] 4.17 TR
Beräknad kapacitet R404A/R507 [kW] 13.6 kW
Beräknad kapacitet R404A/R507 [TR] 3.93 TR
Beräknad kapacitet R407C [kW] 16.4 kW
Beräknad kapacitet R407C [TR] 4.5 TR
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Customer part number 00A397
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fabriksinställning [bar] 2 bar
Fabriksinställning [psig] 29 psig
Flödesriktning indikator Ingraverad 1-vägspil
Förpackningsformat Multipack
Godkännande C UL US-LISTADE
EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
RoHS Kina
Godkännanden KÖLDMEDIEVENTIL 53R0
Identisk produkt 034L1047
Ingång, storlek [mm] 16 mm
Ingång, storlek [tum] 5/8 tum
Inlopp anslutningstyp Lödning, ODF
Kv värde [gal/min] 1.44 gal/min
Kv värde [m³/h] 1.25 m³/h
Köldmedium R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R22
R290
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
Max. Arbetstryck [bar] 28 bar
Max. Arbetstryck [psig] 406 psig
Max. testtryck [bar] 31 bar
Max. testtryck [psig] 450 psig
Medietemperaturområde [°C] [Max] 130 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min] -45 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max] 266 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min] -49 °F
Oljefria köldmedier R1234ze(E)
R513A
Other RoHS documentation EAEU RoHS
P-band max. [bar] 2 bar
P-band max. [psi] 29 psi
Produktgrupp Press. and temp. regul. valves
Produktnamn Regulator för förbiledning av varmgas
Produkttillbehör Nej
Regleringsområde [bar] [Max] 6 bar
Regleringsområde [bar] [Min] 0.2 bar
Regleringsområde [psig] Pe [Max] 87 psig
Regleringsområde [psig] Pe [Min] 3 psig
SCIP ID nr 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
Servicerbar KV ventilreservdelar
Smörjmedelskompatibilitet Oljefria tillämpningar
Typ KVC 15
UL evaluated Yes
UL-godkända köldmedier R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R516A
Utlopp anslutningstyp Lödning, ODF
Utlopp, storlek [mm] 16 mm
Utlopp, storlek [tum] 5/8 tum