Visa mer
KVC

Visar 6 produkt(er)

034L0141

Regulator för förbiledning av varmgas, KVC 12

Ingång, storlek [mm]: 12, Inlopp anslutningstyp: Flare, Utlopp, storlek [mm]: 12.00, Utlopp anslutningstyp: Flare, 0.2 bar - 6 bar, Kv värde [m³/h]: 0.68, Max. Arbetstryck [bar]: 28

034L0142

Regulator för förbiledning av varmgas, KVC 15

Ingång, storlek [mm]: 16, Inlopp anslutningstyp: Flare, Utlopp, storlek [mm]: 16.00, Utlopp anslutningstyp: Flare, 0.2 bar - 6 bar, Kv värde [m³/h]: 1.25, Max. Arbetstryck [bar]: 28

034L0143

Regulator för förbiledning av varmgas, KVC 12

Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, 0.2 bar - 6 bar, Kv värde [m³/h]: 0.68, Max. Arbetstryck [bar]: 28

034L0144

Regulator för förbiledning av varmgas, KVC 22

Ingång, storlek [mm]: 22, Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp, storlek [mm]: 22.00, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, 0.2 bar - 6 bar, Kv värde [m³/h]: 1.85, Max. Arbetstryck [bar]: 28

034L0146

Regulator för förbiledning av varmgas, KVC 12

Ingång, storlek [mm]: 12, Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp, storlek [mm]: 12.00, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, 0.2 bar - 6 bar, Kv värde [m³/h]: 0.68, Max. Arbetstryck [bar]: 28

034L0147

Regulator för förbiledning av varmgas, KVC 15

Ingång, storlek [mm]: 16, Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp, storlek [mm]: 16.00, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, 0.2 bar - 6 bar, Kv värde [m³/h]: 1.25, Max. Arbetstryck [bar]: 28

Visa: