Elektr. expansionsventilspole, ETS 6

034G5130

Matningsspänning [V] DC: 12, Används för produkt: ETS 6, Elektrisk anslutning: JST XHP-5, Kabellängd [m]: 3

Produktinformation

Bruttovikt 0.252 Kilogram
Nettovikt 0.22 Kilogram
Volym 1.569 Liter
EAN 5702428825146

 

Antal per förpackningsformat 40 antal
Används för produkt ETS 6
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Delprogramnamn ETS 6
Effektförbrukning [W] 3 W
Elektrisk anslutning JST XHP-5
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Förpackningsformat Industripack
Godkännande CQC
EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
UL
Identisk produkt 034G5135
Isoleringsklass E
Kabel längd 118 in
Kabellängd [m] 3 m
Kapslingsgrad IP IP66
Kompatibla Danfoss-regulatorer EIM 336
EKD 316
EKD 316C
EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
EXD 316
Matningsspänning [V] DC 12 V
Produktgrupp Expansion valves
Produktnamn Elektr. expansionsventilspole
Produkttillbehör Electric valve accessories
SCIP ID nr f5d8f281-1004-4fb6-9f5a-6febaff329a2
SCIP-dokumentproduktnamn Electric control valve coil(8)
Servicerbar Nej
Skyddsrör, längd [mm] 2800 mm
Spolmotstånd [Ohm] 46
Strömområde [A] 0.26 A
Supply voltage [V] DC 12 V
Typ ETS 6
UL evaluated Yes
UL-klass UL CLASS 105 (A)
ämnen REACHs kandidatlista Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1)
Bisphenol A (BPA, CAS no. 80-05-7)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality