Magnetventil, EV310B, Funktion: NC, G, 3/8, 0.15 m³/h, FKM

032U4907

Mediarekommendationer: Oil,Comp.Air,Vacuum, Husmaterial: Mässing, Drift: Direktverkande, Antal vägar: 3/2

Produktinformation

Bruttovikt 0.32 Kilogram
Nettovikt 0.294 Kilogram
Volym 0.283 Liter
EAN 5702423179602

 

Anslutning invändig/utvändig Invändig
Anslutning, standard ISO 228-1
Anslutningsmaterial Mässing
Anslutningsstorlek [in] 3/8
Anslutningstyp G
Antal per förpackningsformat 16 antal
Antal vägar 3/2
Application Öppet system
Beräkn. stängningstid, vatten [ms] 20 ms
Beräkn. öppningstid, vatten [ms] 20 ms
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Delprogramnamn EV310B
Differenstryck [bar] [Max] 16 bar
Differentialtryck [bar] [Min] 0 bar
Differentialtryck [psi] [Max] 232 psi
Differentialtryck [psi] [Min] 0 psi
Drift Direktverkande
Dysstorlek [mm] 2 mm
Dysstorlek, fraktion [tum] 5/64 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flödesgrupp 1
Funktion NC
Förpackningsformat Multipack
Husmaterial Mässing
In scope of WEEE Yes
Kv värde [gal/min] 0.17 gal/min
Kv värde [m³/h] 0.15 m³/h
Manövreringsanordning [mm] 13.5 mm
Max. Arbetstryck [bar] 16 bar
Max. Arbetstryck [psig] 232 psig
Max. testtryck [bar] 24 bar
Max. testtryck [psig] 348 psig
Mediarekommendationer Oil,Comp.Air,Vacuum
Medietemperaturområde [°C] [Max] 100 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min] -10 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max] 212 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min] 14 °F
Omgivningstemp. max 104 °F
Omgivningtemp. max 40 °C
Produktgrupp Solenoid valves
Produktnamn Magnetventil
Produkttillbehör Magnetventil, tillbehör
SCIP ID nr b14e413f-777d-43a3-8d82-8968a252e86b
SCIP-dokumentproduktnamn EV310B - solenoid valve
Servicerbar Magnetventil, reservdelar
Specification nyckel EV310B 2B G 38F NC000
Ställdon B
Ställdonsstorlek 13.5 mm
Ställdonsstorlek [tum] 0.53 in
Typ EV310B
Typbeteckning EV310B 2
Tätn. mat. FKM