Visar 512 produkt(er)

016D3330

Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, FLÄNS, 2 1/2 in, 50 m³/h, NBR

Mediarekommendationer: Water,Brine,Oil,Air, Husmaterial: Gjutjärn, Drift: Servostyrd (kolv), Antal vägar: 2/2

016D3331

Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, FLÄNS, 75 m³/h, NBR

Mediarekommendationer: Water,Brine,Oil,Air, Husmaterial: Gjutjärn, Drift: Servostyrd (kolv), Antal vägar: 2/2

016D3332

Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, FLÄNS, 130 m³/h, NBR

Mediarekommendationer: Water,Brine,Oil,Air, Husmaterial: Gjutjärn, Drift: Servostyrd (kolv), Antal vägar: 2/2

016D6065

Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, FLÄNS, 2 1/2 in, 50 m³/h, EPDM

Mediarekommendationer: Water & Brine, Godkännande: PZH, Husmaterial: Gjutjärn, Drift: Servostyrd (kolv), Antal vägar: 2/2

016D6080

Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, FLÄNS, 75 m³/h, EPDM

Mediarekommendationer: Water & Brine, Godkännande: PZH, Husmaterial: Gjutjärn, Drift: Servostyrd (kolv), Antal vägar: 2/2

016D6100

Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, FLÄNS, 130 m³/h, EPDM

Mediarekommendationer: Water & Brine, Godkännande: PZH, Husmaterial: Gjutjärn, Drift: Servostyrd (kolv), Antal vägar: 2/2

032H8000

Magnetventil, EV210A, Funktion: NC, G, 1/8, 0.04 m³/h, EPDM

Mediarekommendationer: Water & Brine, Godkännande: PZH, Husmaterial: Mässing, Drift: Direktverkande, Antal vägar: 2/2

032H8001

Magnetventil, EV210A, Funktion: NC, G, 1/8, 0.04 m³/h, FKM

Mediarekommendationer: Oil,Comp.Air,Vacuum, Husmaterial: Mässing, Drift: Direktverkande, Antal vägar: 2/2

032H8003

Magnetventil, EV210A, Funktion: NC, G, 1/8, 0.08 m³/h, FKM

Mediarekommendationer: Oil,Comp.Air,Vacuum, Husmaterial: Mässing, Drift: Direktverkande, Antal vägar: 2/2

032H8004

Magnetventil, EV210A, Funktion: NC, G, 1/8, 0.11 m³/h, EPDM

Mediarekommendationer: Water & Brine, Godkännande: PZH, Husmaterial: Mässing, Drift: Direktverkande, Antal vägar: 2/2

Visa: