Magnetventil, EVRA 15
032F621831
Funktion: NC, Inlopp anslutningstyp: FLÄNS, Utlopp anslutningstyp: FLÄNS, Kv värde [gal/min]: 3.120, Kv värde [m³/h]: 2.700
Funktion: NC, Inlopp anslutningstyp: FLÄNS, Utlopp anslutningstyp: FLÄNS, Kv värde [gal/min]: 3.120, Kv värde [m³/h]: 2.700
Bruttovikt | 2.08 Kilogram |
Nettovikt | 1.828 Kilogram |
Volume | 6.248 Liter |
EAN | 5702422178170 |
Bruttovikt | 2.08 Kilogram |
Nettovikt | 1.828 Kilogram |
Volume | 6.248 Liter |
EAN | 5702422178170 |
Antal per förpackningsformat | 1 antal |
China RoHS compliance | Out of scope |
Delprogramnamn | EVRA / EVRAT |
Dysstorlek [mm] | 15 mm |
Energiförbrukning | 10 W |
Energiförbrukning [W] 50 Hz | 12 W |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Flödesriktning indikator | Präglad 1-vägspil |
Frekvens [Hz] | 50 Hz |
Funktion | NC |
Förpackningsformat | Singelpack |
Godkännande |
EAC LLC CDC TYSK |
Husmaterial | Gjutjärn |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inlopp anslutningstyp | FLÄNS |
Kapslingsgrad IP | IP67 |
Kv värde [gal/min] | 3.12 gal/min |
Kv värde [m³/h] | 2.7 m³/h |
Köldmedium |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R507A |
Manuell drift, tillval | Nej |
Manövreringsanordning [mm] | 13.5 mm |
Max. Arbetstryck [bar] | 42 bar |
Max. Arbetstryck [psig] | 610 psig |
MaxOPD[bar] 10 W AC | 21 bar |
MaxOPD[bar] 20 W DC | 18 bar |
Medeltempområde, obs | Avfrostning max. 130 °C/265 °F |
Medietemperaturområde [°C] [Max] | 105 °C |
Medietemperaturområde [°C] [Min] | -40 °C |
Medietemperaturområde [°F] [Max] | 221 °F |
Medietemperaturområde [°F] [Min] | -40 °F |
MinODP [bar] | 0.05 bar |
MinODP [psi] | 0.72 psi |
Omgivningstemperatur | -40 - 80 °C |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 175 °F |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -40 °F |
Product Name Description | Magnetventil |
Produktgrupp | Solenoid valves |
Produkttillbehör |
Flänsar Magnetventil, tillbehör |
Riktning | Rak |
Servicerbar | Magnetventil, reservdelar |
Spolanslutning | Elskåp |
Spole | Ja |
Spole typ | BE230AS |
Strömförsörjning 50 Hz, Max [V] | 230 V |
Strömförsörjning 50 Hz, Min [V] | 220 V |
Strömförsörjning [V] AC [Max] | 230 V |
Strömförsörjning [V] AC [Min] | 220 V |
Typ | EVRA 15 |
Typbeteckning | Magnetventil |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utlopp anslutningstyp | FLÄNS |
Ventildrift | SERVOMEMBRAN |
ämnen REACHs kandidatlista | No |
Antal per förpackningsformat | 1 antal |
China RoHS compliance | Out of scope |
Delprogramnamn | EVRA / EVRAT |
Dysstorlek [mm] | 15 mm |
Energiförbrukning | 10 W |
Energiförbrukning [W] 50 Hz | 12 W |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Flödesriktning indikator | Präglad 1-vägspil |
Frekvens [Hz] | 50 Hz |
Funktion | NC |
Förpackningsformat | Singelpack |
Godkännande |
EAC LLC CDC TYSK |
Husmaterial | Gjutjärn |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inlopp anslutningstyp | FLÄNS |
Kapslingsgrad IP | IP67 |
Kv värde [gal/min] | 3.12 gal/min |
Kv värde [m³/h] | 2.7 m³/h |
Köldmedium |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R507A |
Manuell drift, tillval | Nej |
Manövreringsanordning [mm] | 13.5 mm |
Max. Arbetstryck [bar] | 42 bar |
Max. Arbetstryck [psig] | 610 psig |
MaxOPD[bar] 10 W AC | 21 bar |
MaxOPD[bar] 20 W DC | 18 bar |
Medeltempområde, obs | Avfrostning max. 130 °C/265 °F |
Medietemperaturområde [°C] [Max] | 105 °C |
Medietemperaturområde [°C] [Min] | -40 °C |
Medietemperaturområde [°F] [Max] | 221 °F |
Medietemperaturområde [°F] [Min] | -40 °F |
MinODP [bar] | 0.05 bar |
MinODP [psi] | 0.72 psi |
Omgivningstemperatur | -40 - 80 °C |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 175 °F |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -40 °F |
Product Name Description | Magnetventil |
Produktgrupp | Solenoid valves |
Produkttillbehör |
Flänsar Magnetventil, tillbehör |
Riktning | Rak |
Servicerbar | Magnetventil, reservdelar |
Spolanslutning | Elskåp |
Spole | Ja |
Spole typ | BE230AS |
Strömförsörjning 50 Hz, Max [V] | 230 V |
Strömförsörjning 50 Hz, Min [V] | 220 V |
Strömförsörjning [V] AC [Max] | 230 V |
Strömförsörjning [V] AC [Min] | 220 V |
Typ | EVRA 15 |
Typbeteckning | Magnetventil |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utlopp anslutningstyp | FLÄNS |
Ventildrift | SERVOMEMBRAN |
ämnen REACHs kandidatlista | No |