R744, CTM 1, LE 400

032F5684

Köldmedium: R744, Max. Arbetstryck [bar]: 140, Anslutningsmaterial: Rostfritt stål, Förpackningsformat: Singelpack, Antal per förpackningsformat: 1

Produktinformation

Bruttovikt 4.446 Kilogram
Nettovikt 1.21 Kilogram
Volym 5.081 Liter
EAN 5702428997720

 

Ansl. A, storlek för lödning [tum] 5/8 in
Ansl. A, storlek för svetsning [tum] 1/2 in
Ansl. C, storlek för lödning [tum] 5/8 in
Ansl. C, storlek för svetsning [tum] 1/2 in
Ansl. C, typ för lödning ODF
Ansl. E, storlek för lödning [tum] 5/8 in
Ansl. E, storlek för svetsning [tum] 1/2 in
Ansl. E-typ för lödning ODF
Ansl.typ för lödning ODF
Anslutning A, funktion Högtrycksingång
Anslutning C, funktion Suginlopp
Anslutning E, funktion Köldmediebehållarens utlopp
Anslutningar standard EN 10220
Anslutningsmaterial Rostfritt stål
Antal per förpackningsformat 1 antal
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Delprogramnamn CTM
Ejektormaterial Mässing
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Funktion NC
Förpackningsformat Singelpack
Godkännande PED
cURus
Husmaterial Aluminiumlegering
Kapacitet – massflöde [kg/h] 400 kg/h
Kapacitet – massflöde [lb/h] 882 lb/h
Köldmedium R744
Massflöde ejektor 1[kg/h] 400 kg/h
Massflöde ejektor 1[lb/h] 882 lb/h
Massflöde ejektor 2 [lb/h] 0 lb/h
Massflöde ejektor 2[kg/h] 0 kg/h
Massflöde ejektor 3 [kg/h] 0 kg/h
Massflöde ejektor 3 [lb/h] 0 lb/h
Massflöde ejektor 4 [kg/h] 0 kg/h
Massflöde ejektor 4 [lb/h] 0 lb/h
Massflöde ejektor 5 [kg/h] 0 kg/h
Massflöde ejektor 5 [lb/h] 0 lb/h
Massflöde ejektor 6 [kg/h] 0 kg/h
Massflöde ejektor 6 [lb/h] 0 lb/h
Massflödesförhållanden R744/1305 psig/95 °F
R744/90 bar/35 °C
Max. Arbetstryck [bar] 140 bar
Max. Arbetstryck [psig] 2030 psig
Max. DeltaP E-C-ansl. [bar] 20 bar
Max. testtryck [bar] 200 bar
Max. testtryck [psig] 2716.6 psig
Max.DeltaP E-C-ansl. [psig] 290 psi
MaxOPD [bar] 90 bar
MaxOPD [psig] 1221 psig
Medeltemperatur, område [°C] [Max] 50 °C
Medeltemperatur, område [°C] [Min] -10 °C
Medeltemperatur, område [°F] [Max] 122 °F
Medeltemperatur, område [°F] [Min] -14 °F
MinOPD [bar] 0.1 bar
MinOPD [psig] 1.36 psig
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 50 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -10 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 122 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -14 °F
Produktgrupp Multi ejectors
Produktnamn CTM vätskeventil
Rel. luftfuktighet [% RH] [Max] 100 %
Rel. luftfuktighet [% RH] [Min] 0 %
SCIP ID nr 06e8a6fa-4afe-4680-81ac-cda616b0214a
SCIP-dokumentproduktnamn CTM - CO2 Multi Ejector - P1
Servicerbar Multiejektor, reservdelar
Smörjmedelskompatibilitet PAG
POE
Tryckområde, kategori Vätskeejektor
Typ CTM 1
UL evaluated Yes
UL-godkända köldmedier R744
Vätskekap. - massflöde [kg/h] 400 kg/h
Vätskekap. - massflöde [lb/h] 882 lb/h