CTM multiejektorlösning

Visar 14 produkt(er)

032F5673

R744, CTM 6, HP 1875

Köldmedium: R744, Max. Arbetstryck [bar]: 140, Anslutningsmaterial: Rostfritt stål, Förpackningsformat: Singelpack, Antal per förpackningsformat: 1

032F5674

R744, CTM 6, HP 3875

Köldmedium: R744, Max. Arbetstryck [bar]: 140, Anslutningsmaterial: Rostfritt stål, Förpackningsformat: Singelpack, Antal per förpackningsformat: 1

032F5675

R744, CTM 6, HP 1875 LE 600

Köldmedium: R744, Max. Arbetstryck [bar]: 140, Anslutningsmaterial: Rostfritt stål, Förpackningsformat: Singelpack, Antal per förpackningsformat: 1

032F5676

R744, CTM 6, HP 3075 LE 200

Köldmedium: R744, Max. Arbetstryck [bar]: 140, Anslutningsmaterial: Rostfritt stål, Förpackningsformat: Singelpack, Antal per förpackningsformat: 1

032F5677

R744, CTM 6, HP 2875 LE 400

Köldmedium: R744, Max. Arbetstryck [bar]: 140, Anslutningsmaterial: Rostfritt stål, Förpackningsformat: Singelpack, Antal per förpackningsformat: 1

032F5678

R744, CTM 6, LP 935

Köldmedium: R744, Max. Arbetstryck [bar]: 140, Anslutningsmaterial: Rostfritt stål, Förpackningsformat: Singelpack, Antal per förpackningsformat: 1

032F5679

R744, CTM 6, LP 1935

Köldmedium: R744, Max. Arbetstryck [bar]: 140, Anslutningsmaterial: Rostfritt stål, Förpackningsformat: Singelpack, Antal per förpackningsformat: 1

032F5683

R744, CTM 1, LE 200

Köldmedium: R744, Max. Arbetstryck [bar]: 140, Anslutningsmaterial: Rostfritt stål, Förpackningsformat: Singelpack, Antal per förpackningsformat: 1

032F5684

R744, CTM 1, LE 400

Köldmedium: R744, Max. Arbetstryck [bar]: 140, Anslutningsmaterial: Rostfritt stål, Förpackningsformat: Singelpack, Antal per förpackningsformat: 1

032F5685

R744, CTM 2, LE 600

Köldmedium: R744, Max. Arbetstryck [bar]: 140, Anslutningsmaterial: Rostfritt stål, Förpackningsformat: Singelpack, Antal per förpackningsformat: 1

Visa: