Pilotstyrd servoventil, ICS3 25-15, 28.0 mm, LÖDNING

027H2094

Inlopp anslutningstyp: LÖDNING, Anslutning, standard: EN 1254-1, Ingång, anslutningsstorlek [mm]: 28.0, Kv värde [m³/h]: 6.000, Anslutningsmaterial: Stål

Produktinformation

Bruttovikt 4.538 Kilogram
Nettovikt 3.994 Kilogram
Volume 8.68 Liter
EAN 5702428236423

 

Anslutning, standard EN 1254-1
Anslutningsmaterial Stål
Antal per förpackningsformat 1 antal
China RoHS compliance Out of scope
Delprogramnamn ICS
EU RoHS compliance Out of scope
Ext. pilottryckanslutning Svetsnippel (P2-port)
Flödesgrupp 1
Flödesriktning indikator Präglad 1-vägspil
Förpackningsformat Singelpack
Godkännande EAC
LLC CDC EURO-TYSK
UL
Husmaterial Stål
In scope of WEEE and contain batteries No
Ingång, anslutningsstorlek [mm] 28 mm
Inlopp anslutningstyp LÖDNING
Kategori Art. 3, par. 3
Kv värde [gal/min] 7 gal/min
Kv värde [m³/h] 6 m³/h
Köldmedium R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R1234ze(E)
R507A
R1234yf
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R290
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R170
R452C
R600
R600a
Lock 3 funktionsmoduler
Manuell drift, tillval Manuell öppningsspindel
Max. Arbetstryck [bar] 65 bar
Max. Arbetstryck [psig] 943 psig
Märke ICV Flexline
Pilotanslutning, konfiguration P: Parallell anslutning
SI-SII: seriell anslutning
Product Name Description Pilotstyrd servoventil
Produktbeskrivning Servostyrd ventil
Produktgrupp Press. and temp. regul. valves
Produkttillbehör ICM-/ICS-/ICLX-tillbehör
Riktning Rak
Servicerbar ICM-/ICS-/ICLX-reservdelar
Temperaturområde [°C] [Max] 120 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -60 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 248 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -76 °F
Tryckmätaranslutning Inv. gänga med blindplugg
Typ ICS3 25-15
UK RoHS compliance Out of scope
UL godk. fil nummer KÖLDMEDIEVENTIL 53R0
Utgångsanslutning, storlek [mm] 28 mm
Utlopp anslutningstyp LÖDNING
Ventildrift Pilotstyrd
Ventilmodell Standardversion
Ytbehandling Zn (TLP)
ämnen REACHs kandidatlista No
Öppningskonfiguration Stängd (deltatryck=0 bar)
Full open (delta p≥0.2 bar)
Prop. öppen (deltatryck=0,07–0,2 bar)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality