Visar 192 produkt(er)
Pilotstyrd servoventil, ICS1 25-5, 25.0 mm, Stumsvetsning
Inlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Anslutning, standard: EN 10220, Ingång, anslutningsstorlek [mm]: 25.0, Kv värde [m³/h]: 1.700, Anslutningsmaterial: Stål
Pilotstyrd servoventil, ICS1 25-5, 25.0 mm, Stumsvetsning
Inlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Anslutning, standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Ingång, anslutningsstorlek [mm]: 25.0, Kv värde [m³/h]: 1.700, Anslutningsmaterial: Stål
Pilotstyrd servoventil, ICS1 25-5, 22.0 mm, LÖDNING
Inlopp anslutningstyp: LÖDNING, Anslutning, standard: EN 1254-1, Ingång, anslutningsstorlek [mm]: 22.0, Kv värde [m³/h]: 1.700, Anslutningsmaterial: Stål
Pilotstyrd servoventil, ICS1 25-5, 28.0 mm, LÖDNING
Inlopp anslutningstyp: LÖDNING, Anslutning, standard: EN 1254-1, Ingång, anslutningsstorlek [mm]: 28.0, Kv värde [m³/h]: 1.700, Anslutningsmaterial: Stål
Pilotstyrd servoventil, ICS1 25-5, LÖDNING
Inlopp anslutningstyp: LÖDNING, Anslutning, standard: ASME B 16.22, Kv värde [m³/h]: 1.700, Anslutningsmaterial: Stål
Pilotstyrd servoventil, ICS1 25-5, 28.0 mm, LÖDNING
Inlopp anslutningstyp: LÖDNING, Anslutning, standard: ASME B 16.22, Ingång, anslutningsstorlek [mm]: 28.0, Kv värde [m³/h]: 1.700, Anslutningsmaterial: Stål