Backventil, NRVS 15

020-2032

Max. Arbetstryck [bar]: 28, Temperaturområde [°C]: -50 - 140

Produktinformation

Bruttovikt 0.08 Kilogram
Nettovikt 0.08 Kilogram
Volym 0.066 Liter
EAN 5702422186502

 

Antal per förpackningsformat 12 antal
Används för produkt EVRA 10 -15
EVRAT 10 - 15
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Flödesgrupp 1
Förpackningsformat Multipack
Kategori Art. 3, par. 3
Kommentarer 97003
Köldmedium R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
Max. Arbetstryck [bar] 28 bar
Max. Arbetstryck [psig] 406 psig
Produktbeskrivning Backventil
Produktgrupp Check valves
Produktnamn Backventil
Temperaturområde [°C] [Max] 140 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -50 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 284 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -58 °F
Typ NRVS 15
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality