Tillbehör för NRVA/S backventiler

Visar 64 produkt(er)

006-1107

NRVA 15; TEA 20; TEVA 20; NRVA 20; TEAT 20

Används för produkt: NRVA 15; TEA 20; TEVA 20; NRVA 20; TEAT 20, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 20

006-1118

Fläns, 6 mm, Stumsvetsning

Anslutning, standard: EN 10220, Material Spec.: Stål, Används för produkt: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3

006-1119

Fläns, 6 mm, Stumsvetsning

Anslutning, standard: EN 10220, Material Spec.: Stål, Används för produkt: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3

006-1120

Fläns, 10 mm, Stumsvetsning

Anslutning, standard: EN 10220, Material Spec.: Stål, Används för produkt: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3

006-1121

Fläns, 10 mm, Stumsvetsning

Anslutning, standard: EN 10220, Material Spec.: Stål, Används för produkt: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3

006-1122

Fläns, 15 mm, Stumsvetsning

Anslutning, standard: EN 10220, Material Spec.: Stål, Används för produkt: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3

006-1123

Fläns, 15 mm, Stumsvetsning

Anslutning, standard: EN 10220, Material Spec.: Stål, Används för produkt: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3

006-1124

Fläns, 20 mm, Stumsvetsning

Anslutning, standard: EN 10220, Material Spec.: Stål, Används för produkt: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3

006-1125

Fläns, 20 mm, Stumsvetsning

Anslutning, standard: EN 10220, Material Spec.: Stål, Används för produkt: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3

006-1135

NRVA 32; NRVA 25

Används för produkt: NRVA 32; NRVA 25, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 12

Visa: