Visar 5 produkt(er)
Magnetventilspole, BJ024CS, Kopplingsdosa, 0.2 m, Matningsspänning [V] AC: 24, Multipack
Elektrisk anslutning: Kopplingsdosa, Matningsspänning [V] AC: 24, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapslingsgrad IP: IP30
Magnetventilspole, BX024CS, Ledande nav, 1.8 m, Matningsspänning [V] AC: 24, Multipack
Elektrisk anslutning: Ledande nav, Matningsspänning [V] AC: 24, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapslingsgrad IP: IP54
Magnetventilspole, BX120CS, Ledande nav, 2.5 m, Matningsspänning [V] AC: 110, Multipack
Elektrisk anslutning: Ledande nav, Matningsspänning [V] AC: 110, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapslingsgrad IP: IP54
Magnetventilspole, BJ240CS, Kopplingsdosa, 0.2 m, Matningsspänning [V] AC: 230, Multipack
Elektrisk anslutning: Kopplingsdosa, Matningsspänning [V] AC: 230, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapslingsgrad IP: IP30
Magnetventilspole, BX240CS, Ledande nav, 0.5 m, Matningsspänning [V] AC: 230, Multipack
Elektrisk anslutning: Ledande nav, Matningsspänning [V] AC: 230, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapslingsgrad IP: IP54